IWRL6432W

アクティブ

ウェハー スケール パッケージ封止、低消費電力、60GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

製品詳細

Type IC Frequency range 57 - 64 GHz Number of receivers 3 Number of transmitters 2 ADC sampling rate (ksps) 12500 TX power (dBm) 11 Arm CPU Arm Cortex-M4F at 160 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes Interface type CAN-FD, I2C, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 1024 Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power supply solution TPS628501-Q1, TPS628502-Q1 Rating Catalog
Type IC Frequency range 57 - 64 GHz Number of receivers 3 Number of transmitters 2 ADC sampling rate (ksps) 12500 TX power (dBm) 11 Arm CPU Arm Cortex-M4F at 160 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes Interface type CAN-FD, I2C, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 1024 Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power supply solution TPS628501-Q1, TPS628502-Q1 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 111 22.362085 mm² 4.931 x 4.535
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 57GHz~64GHz の範囲 (7GHz の連続帯域幅) に対応
    • 3 つの受信チャネルと 2 つの送信チャネル
    • 最大で 25m (標準値) までのレンジ
    • Tx あたり 10dBm の出力電力 (標準値)
    • 12dB (標準値) のノイズ指数
    • 1MHz で -89dBc/Hz の位相ノイズ (標準値)
    • FMCW の動作
    • 5MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • トランスミッタごとのバイナリ位相シフタ
  • 処理部品
    • 単精度 FPU (160MHz) を搭載した Arm M4F コア
    • テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA 1.2)、FFT、対数振幅、CFAR 動作 (80MHz) 用
  • 複数の低消費電力モードをサポート
    • アイドル モードとディープ スリープ モード
  • パワー マネージメント
    • 1.8V および 3.3V IO のサポート
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • BOM 最適化モードと電力最適化モード
    • 1.8V IO モード用の 1 つまたは 2 つの電源レール、3.3V IO モード用の 2 つまたは 3 つの電源レール
  • 内蔵較正
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • 自己完結型のオンチップ較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • UART
    • CAN-FD
    • SPI
  • RDIF (レーダー データ インターフェイス)、未加工 ADC サンプル キャプチャ用
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • QSPI
    • I2C
    • JTAG
    • GPIO
    • PWM インターフェイス
  • 内部メモリ
    • 1MB のオンチップ RAM
    • レーダー キューブ用の構成可能な L3 共有メモリ
    • データおよびコード RAM (512/640/768KB)
  • 11 x 11 BGA グリッド、111 BGA ボールの WCSP パッケージ、パッケージ サイズ:4.89 mm × 4.5mm
  • クロック ソース
    • プライマリ クロック用の 40.0MHz 水晶振動子
    • 40.0MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 低消費電力動作用 32kHz 内部発振器
  • 動作時の温度範囲対応
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃ ~ 105℃
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 57GHz~64GHz の範囲 (7GHz の連続帯域幅) に対応
    • 3 つの受信チャネルと 2 つの送信チャネル
    • 最大で 25m (標準値) までのレンジ
    • Tx あたり 10dBm の出力電力 (標準値)
    • 12dB (標準値) のノイズ指数
    • 1MHz で -89dBc/Hz の位相ノイズ (標準値)
    • FMCW の動作
    • 5MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • トランスミッタごとのバイナリ位相シフタ
  • 処理部品
    • 単精度 FPU (160MHz) を搭載した Arm M4F コア
    • テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA 1.2)、FFT、対数振幅、CFAR 動作 (80MHz) 用
  • 複数の低消費電力モードをサポート
    • アイドル モードとディープ スリープ モード
  • パワー マネージメント
    • 1.8V および 3.3V IO のサポート
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • BOM 最適化モードと電力最適化モード
    • 1.8V IO モード用の 1 つまたは 2 つの電源レール、3.3V IO モード用の 2 つまたは 3 つの電源レール
  • 内蔵較正
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • 自己完結型のオンチップ較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • UART
    • CAN-FD
    • SPI
  • RDIF (レーダー データ インターフェイス)、未加工 ADC サンプル キャプチャ用
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • QSPI
    • I2C
    • JTAG
    • GPIO
    • PWM インターフェイス
  • 内部メモリ
    • 1MB のオンチップ RAM
    • レーダー キューブ用の構成可能な L3 共有メモリ
    • データおよびコード RAM (512/640/768KB)
  • 11 x 11 BGA グリッド、111 BGA ボールの WCSP パッケージ、パッケージ サイズ:4.89 mm × 4.5mm
  • クロック ソース
    • プライマリ クロック用の 40.0MHz 水晶振動子
    • 40.0MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 低消費電力動作用 32kHz 内部発振器
  • 動作時の温度範囲対応
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃ ~ 105℃

IWRL6432W ミリ波センサ デバイスは、FMCW レーダー テクノロジーをベースとする統合型シングル チップ ミリ波センサです。このデバイスは 57GHz~63.9GHz の帯域で動作でき、主に 4 つの電源ドメインに区分されています。

  • RF / アナログ サブシステム:このブロックには、RF 信号の送受信に必要なすべての RF およびアナログ コンポーネントが含まれています。
  • フロント エンド コントローラ サブシステム (FECSS):FECSS には、レーダー フロント エンドの構成、制御、較正を担当するプロセッサが含まれています。
  • アプリケーション サブシステム (APPSS):APPSS には、ユーザーによるプログラムが可能な ARM Cortex M4 が実装されており、カスタム制御や車載用インターフェイス アプリケーションに使用できます。トップ サブシステム (TOPSS) は、APPSS 電源ドメインの一部であり、クロッキングおよびパワー マネージメント サブブロックを含んでいます。
  • ハードウェア アクセラレータ (HWA):HWA ブロックは、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、APPSS を補完します。

IWRL6432W は、使用事例の要件に基づいて状態 (電源オンまたはオフ) を制御するため、上記の各電源ドメインを個別に制御できるように設計されています。このデバイスにはスリープやディープ スリープなどのさまざまな低消費電力状態を実行する機能もあり、クロック ゲーティングによって、また、デバイスの内部 IP ブロックをオフにすることによって、低消費電力のスリープ モードを実現しています。このデバイスでは、そのようなシナリオで保持されるアプリケーション イメージや RF プロファイルなど、デバイスの一部の内容を保持することもできます。

さらに、このデバイスは、 テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RF CMOS プロセスで製造され、超小型の外形で、かつてないレベルの統合を実現しています。IWRL6432W は、ビルとファクトリ オートメーション、商用と住宅用セキュリティ、パーソナル エレクトロニクス、存在と動作検出、ヒューマン マシン インターフェイス向けジェスチャ検出と認識などのアプリケーションのために、産業用 (およびパーソナル エレクトロニクス) 分野の低消費電力機能付き、超高精度レーダー システム向けに設計されています

IWRL6432W ミリ波センサ デバイスは、FMCW レーダー テクノロジーをベースとする統合型シングル チップ ミリ波センサです。このデバイスは 57GHz~63.9GHz の帯域で動作でき、主に 4 つの電源ドメインに区分されています。

  • RF / アナログ サブシステム:このブロックには、RF 信号の送受信に必要なすべての RF およびアナログ コンポーネントが含まれています。
  • フロント エンド コントローラ サブシステム (FECSS):FECSS には、レーダー フロント エンドの構成、制御、較正を担当するプロセッサが含まれています。
  • アプリケーション サブシステム (APPSS):APPSS には、ユーザーによるプログラムが可能な ARM Cortex M4 が実装されており、カスタム制御や車載用インターフェイス アプリケーションに使用できます。トップ サブシステム (TOPSS) は、APPSS 電源ドメインの一部であり、クロッキングおよびパワー マネージメント サブブロックを含んでいます。
  • ハードウェア アクセラレータ (HWA):HWA ブロックは、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、APPSS を補完します。

IWRL6432W は、使用事例の要件に基づいて状態 (電源オンまたはオフ) を制御するため、上記の各電源ドメインを個別に制御できるように設計されています。このデバイスにはスリープやディープ スリープなどのさまざまな低消費電力状態を実行する機能もあり、クロック ゲーティングによって、また、デバイスの内部 IP ブロックをオフにすることによって、低消費電力のスリープ モードを実現しています。このデバイスでは、そのようなシナリオで保持されるアプリケーション イメージや RF プロファイルなど、デバイスの一部の内容を保持することもできます。

さらに、このデバイスは、 テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RF CMOS プロセスで製造され、超小型の外形で、かつてないレベルの統合を実現しています。IWRL6432W は、ビルとファクトリ オートメーション、商用と住宅用セキュリティ、パーソナル エレクトロニクス、存在と動作検出、ヒューマン マシン インターフェイス向けジェスチャ検出と認識などのアプリケーションのために、産業用 (およびパーソナル エレクトロニクス) 分野の低消費電力機能付き、超高精度レーダー システム向けに設計されています

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート IWRL6432 WCSP シングルチップ 57~64GHz 産業用 レーダーセンサ、 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 27日
* エラッタ IWRL6432W デバイス シリコン エラッタ シリコン リビジョン 2.1 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
* ユーザー・ガイド AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432, IWRL1432 Technical Reference Manual (Rev. C) 2025年 6月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板

IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。

このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

JRJN-3P-MT5C01-02R1 — MT5C01-02R1 は、IWRL6432W デバイスをベースとする 60GHz ミリ波レーダーセンサモジュールです

MT5C01-02R1 は、60GHz ミリ波センサ AOM モジュールで、TI の産業用 IWRL6432 シングルチップ レーダー テクノロジーと Jorjin の先進的なアンテナ設計機能を組み合わせています。

このセンサ モジュールは、超高精度、小型フォーム ファクタ、低消費電力の達成に役立つ設計を採用しており、産業用 IoT 市場向けの優れたソリューションを実現できます。

購入先:Jorjin Technologies
ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-L-SDK mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432

The mmWave low-power software development kit (SDK) is a collection of software packages that enable application evaluation and development on our low-power mmWave sensors. This tool includes MMWAVE-L-SDK and MMWAVE-L-SDK-6 companion packages to support customer design needs.

MMWAVE-L-SDK and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

IBIS model for IWRL6432W (Rev. A)

SWRM062A.ZIP (2275 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

IWRL6432W BSDL model (Rev. A)

SPRM869A.ZIP (1 KB) - BSDL Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01040 — 工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フォーム ファクタの小型化と低消費電力を必要とするアプリケーションを対象としています。このリファレンス デザインは、TI の IWRL6432W 60Ghz ミリ波レーダー デバイスをベースにしており、Isola® の FR408HR 素材を使用した 4 層 PCB スタックアップを採用しています。また、このリファレンス デザインには、デバッグおよび評価インターフェイスを備えていない小型版があります。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 111 Ultra Librarian