バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

IPG-UI

IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0H
リリース日: 2018/11/08
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC) TPS65023B 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付き、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC) TPS65090 スイッチ モード チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲電源 IC (PMIC) TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア バッテリ チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー マネージメント IC (PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC) TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー マネージメント IC (PMIC) TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 カスタマー プログラミング BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc620 or www.ti.com/lit/xx/slvc620h/slvc620h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC620. Please update any bookmarks accordingly.