ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65094

アクティブ

Apollo Lake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲電源 IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Intel/Altera Processor name Apollo Lake Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 12 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.575 Iout (max) (A) 21 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500
Processor supplier Intel/Altera Processor name Apollo Lake Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 12 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.575 Iout (max) (A) 21 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500
VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8
  • 5.6V~21V の広い VIN 範囲
  • D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
    • 一般的なアプリケーションの場合、外部 FET を使用して BUCK1 (VNN) で 5A、BUCK6 (VDDQ) で 7A、BUCK2 (VCCGI) で 21A
    • BUCK1、BUCK2 の I2C 動的電圧スケーリング (DVS) 制御 (10mV 刻みで 0.5V~1.45V)
    • BUCK6 (VDDQ) のデフォルト出力電圧を OTP でプログラム可能
  • 出力電圧可変の3つの同期整流降圧型コンバータ (DCS-Control トポロジ使用および I2C DVS 機能搭載)
    • VIN 範囲:4.5V~5.5V
    • BUCK3 (VCCRAM) で 3A の出力電流
    • 一般的なアプリケーションの場合、BUCK4 (V1P8A) と BUCK5 (V1P24A) で 2A の出力電流
  • 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
    • LDOA1:I2C により、出力電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
    • LDOA2 および LDOA3:I2C により、出力電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
  • DDR メモリ終端用の VTT LDO
  • スルー レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
    • 最大 400mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
    • 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
  • I2C インターフェイス (デバイス アドレス 0x5E) により次のモードをサポート
    • Standard mode (100 kHz)
    • Fast mode (400kHz)
    • Fast mode plus (1 MHz)
  • 5.6V~21V の広い VIN 範囲
  • D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
    • 一般的なアプリケーションの場合、外部 FET を使用して BUCK1 (VNN) で 5A、BUCK6 (VDDQ) で 7A、BUCK2 (VCCGI) で 21A
    • BUCK1、BUCK2 の I2C 動的電圧スケーリング (DVS) 制御 (10mV 刻みで 0.5V~1.45V)
    • BUCK6 (VDDQ) のデフォルト出力電圧を OTP でプログラム可能
  • 出力電圧可変の3つの同期整流降圧型コンバータ (DCS-Control トポロジ使用および I2C DVS 機能搭載)
    • VIN 範囲:4.5V~5.5V
    • BUCK3 (VCCRAM) で 3A の出力電流
    • 一般的なアプリケーションの場合、BUCK4 (V1P8A) と BUCK5 (V1P24A) で 2A の出力電流
  • 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
    • LDOA1:I2C により、出力電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
    • LDOA2 および LDOA3:I2C により、出力電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
  • DDR メモリ終端用の VTT LDO
  • スルー レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
    • 最大 400mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
    • 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
  • I2C インターフェイス (デバイス アドレス 0x5E) により次のモードをサポート
    • Standard mode (100 kHz)
    • Fast mode (400kHz)
    • Fast mode plus (1 MHz)

TPS65094 デバイスは、特に最新の Intel™ プロセッサ向けに設計されたシングル チップ ソリューションのパワー マネージメント IC (PMIC) であり、2S、3S、4S のリチウムイオン バッテリ パック (NVDC または非 NVDC 電源アーキテクチャ) を使用するタブレット、Ultrabook、ノート PC、産業用 PC、モノのインターネット (IOT) アプリケーションや、壁面電源を使用するアプリケーションを対象としています。TPS65094 デバイスは、最小フットプリント、最低コストのシステム電源ソリューション向けに低電圧レールを統合した基本的なシステムに使用されます。TPS65094 デバイスは、Intel のリファレンス デザインを基礎として、完全な電源ソリューションを提供します。6 つの高効率降圧型レギュレータ (VR)、1 つのシンクまたはソース LDO (VTT)、、1 つの負荷スイッチを電源オン シーケンス ロジックで制御し、DDR3 および DDR4 メモリの電源も含めて、適切な電源レール、シーケンシング、保護を実現します。最大限の効率を得るため、2 つのレギュレータ (BUCK1 および BUCK2) は動的電圧スケーリング (DVS) をサポートしています (接続スタンバイもサポートしています)。高周波数 VR は、小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) またはシステム オン チップ (SoC) を使用して簡単に制御できます。

この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善と基板配線の簡略化のためにサーマル パッドが付属します。

TPS65094 デバイスは、特に最新の Intel™ プロセッサ向けに設計されたシングル チップ ソリューションのパワー マネージメント IC (PMIC) であり、2S、3S、4S のリチウムイオン バッテリ パック (NVDC または非 NVDC 電源アーキテクチャ) を使用するタブレット、Ultrabook、ノート PC、産業用 PC、モノのインターネット (IOT) アプリケーションや、壁面電源を使用するアプリケーションを対象としています。TPS65094 デバイスは、最小フットプリント、最低コストのシステム電源ソリューション向けに低電圧レールを統合した基本的なシステムに使用されます。TPS65094 デバイスは、Intel のリファレンス デザインを基礎として、完全な電源ソリューションを提供します。6 つの高効率降圧型レギュレータ (VR)、1 つのシンクまたはソース LDO (VTT)、、1 つの負荷スイッチを電源オン シーケンス ロジックで制御し、DDR3 および DDR4 メモリの電源も含めて、適切な電源レール、シーケンシング、保護を実現します。最大限の効率を得るため、2 つのレギュレータ (BUCK1 および BUCK2) は動的電圧スケーリング (DVS) をサポートしています (接続スタンバイもサポートしています)。高周波数 VR は、小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) またはシステム オン チップ (SoC) を使用して簡単に制御できます。

この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善と基板配線の簡略化のためにサーマル パッドが付属します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65094 Intel™ Apollo Lake プラットフォーム用 PMIC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 2月 18日
アプリケーション・ノート TPS65094x Schematic Checklist, Layout Checklist, and ILIM Calculator tool (Rev. A) 2017年 1月 20日
ユーザー・ガイド TPS65094x Design Guide 2015年 8月 29日
ホワイト・ペーパー Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps 2015年 8月 14日

設計および開発

各種電源ソリューション

TPS65094 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TPS650941EVM-116 — TPS65094x 評価基板

TPS650941EVM-116 は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である TPS65094 を提示します。

TPS65094 デバイスは、シングルチップ ソリューションのパワー マネージメント IC (PMIC) であり、最新の Intel™ プロセッサ向けに特化した設計を採用しています。これらのプロセッサのターゲットは、2S、3S、または 4S リチウムイオン バッテリ パックを使用する、NVDC (Narrow VDC)、または NVDC 以外の電源アーキテクチャを採用したタブレット、ウルトラブック、ノート PC です。TPS65094 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC)
  • TPS65023B 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付き、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO
  • TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC
  • TPS650861 ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65090 スイッチ モード チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲電源 IC (PMIC)
  • TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア バッテリ チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)
  • TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC
  • TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ
  • TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)
  • TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • TPS65023B 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付き、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC
  • TPS650861 ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲電源 IC (PMIC)
  • TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)
  • TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC
  • TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • TPS65023B 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付き、6 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC
  • TPS650861 ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲電源 IC (PMIC)
  • TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)
  • TPS657095 内蔵カメラ モジュール PMIC
  • TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポート・ソフトウェア

TPS65094X-GUI TPS65094X GUI extension installer for IPG-UI.

Users are required to install the IPG-UI prior to installing the TPS65094X-GUI extension.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲電源 IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ