ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS652170

アクティブ

3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 1 LDO 4 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Configurability User programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 1 LDO 4 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Configurability User programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 充電器および電源パス
    • 電源パスで 2A の出力電流
    • リニア充電器:最大充電電流 700mA
    • 20V 許容の USB および AC 入力
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 降圧コンバータ (DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • スイッチング FET を内蔵した 3 つの降圧コンバータ
    • 2.25MHz の固定周波数動作
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • コンバータごとの静止電流:15µA (標準値)
    • ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
  • LDO レギュレータ (LDO1、LDO2)
    • 2 つの調整可能 LDO
    • LDO2 は DCDC3 をトラッキングするよう構成可能
    • 静止電流:15µA (標準値)
  • 負荷スイッチ (LDO3、LDO4)
    • 2 つの独立負荷スイッチ、LDO として構成可能
  • WLED ドライバ
    • 調光制御用に PWM を内部生成
    • 38V の開路 LED 保護
    • 最大 10 個の LED を持つストリング 2 つをサポート、各 25mA
    • 内部のローサイド電流シンク
  • 保護
    • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • ハードウェアのリセット・ピン
    • パスワード保護付き I2C レジスタ
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス (アドレス 0x24)
    • パスワード保護付き I2C レジスタ
  • 充電器および電源パス
    • 電源パスで 2A の出力電流
    • リニア充電器:最大充電電流 700mA
    • 20V 許容の USB および AC 入力
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 降圧コンバータ (DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • スイッチング FET を内蔵した 3 つの降圧コンバータ
    • 2.25MHz の固定周波数動作
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • コンバータごとの静止電流:15µA (標準値)
    • ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
  • LDO レギュレータ (LDO1、LDO2)
    • 2 つの調整可能 LDO
    • LDO2 は DCDC3 をトラッキングするよう構成可能
    • 静止電流:15µA (標準値)
  • 負荷スイッチ (LDO3、LDO4)
    • 2 つの独立負荷スイッチ、LDO として構成可能
  • WLED ドライバ
    • 調光制御用に PWM を内部生成
    • 38V の開路 LED 保護
    • 最大 10 個の LED を持つストリング 2 つをサポート、各 25mA
    • 内部のローサイド電流シンク
  • 保護
    • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • ハードウェアのリセット・ピン
    • パスワード保護付き I2C レジスタ
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス (アドレス 0x24)
    • パスワード保護付き I2C レジスタ

TPS652170 はシングルチップの電力管理 IC (PMIC) であり、携帯用や 5V ライン電源のアプリケーションで AM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS652170 は、0.4mm ピッチの 48 ピン・リードレス・パッケージ (6mm × 6mm VQFN) で供給されます。

TPS652170 はシングルチップの電力管理 IC (PMIC) であり、携帯用や 5V ライン電源のアプリケーションで AM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS652170 は、0.4mm ピッチの 48 ピン・リードレス・パッケージ (6mm × 6mm VQFN) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS652170 プログラム可能なバッテリ駆動システム用 PMIC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 6月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TPS652170 — BOOSTXL-TPS652170 カスタマー プログラミング BoosterPack

TPS652170 カスタマー プログラミング BoosterPack では、MSP430F5529 Launchpad を使用して、TPS652170 パワー マネージメント IC の不揮発性メモリをお客様の手でプログラミングできます。BOOSTXL-TPS652170 は、プログラミング対象のユニットを取り付けるための 1 個のソケットを搭載しています。その後、このユニットを TPS65217EVM またはお客様の基板に半田付けすることができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65217CEVM — TPS65217C 評価モジュール

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ