ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659128

アクティブ

プロセッサ電源向け、PMU

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 14 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 10 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.8 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Overcurrent protection, Power sequencing, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.008 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2800
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 14 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 10 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.8 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Overcurrent protection, Power sequencing, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.008 Switching frequency (max) (kHz) 2800 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2800
DSBGA (YFF) 81 16 mm² 4 x 4
  • 4 つの降圧コンバータ
    • 入力電圧 (VIN) 範囲:2.7V~5.5V
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • コンバータごとの静止電流:26µA (標準値)
    • ダイナミック電圧スケーリング
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 10 個の LDO
    • 8 つの汎用 LDO
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.3V
    • LDO ごとの静止電流:32µA (標準値)
    • 2 つの低ノイズ RF-LDO
    • 出力電圧範囲:1.6V~3.3V
    • 個別の電源入力によるプリレギュレーションのサポート
    • Eco-mode™ 制御方式
    • 以下の VIN 電圧範囲に対応する LDO
      • 1.8V~3.6V
      • 3V~5.5V
  • 3 つの LED ドライバ
    • I2C を利用した内蔵調光機能
    • 電流シンクごとに最大 20mA
  • 温度監視
    • 高温の警告
    • サーマル・シャットダウン
  • バイパス・スイッチ
    • 無線周波数パワー・アンプ (RF-PA) に給電するアプリケーションで DCDC4 と組み合わせて使用
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス
    • パワー I2C インターフェイスによる動的電圧スケーリング (DVS)
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 32kHz RC 発振器
  • 低電圧誤動作防止、バッテリ・フォルト・コンパレータ、ボタン長押し検出
  • 3.6mm × 3.6mm の DSBGA パッケージ、0.4mm ピッチ
  • 4 つの降圧コンバータ
    • 入力電圧 (VIN) 範囲:2.7V~5.5V
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • コンバータごとの静止電流:26µA (標準値)
    • ダイナミック電圧スケーリング
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 10 個の LDO
    • 8 つの汎用 LDO
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.3V
    • LDO ごとの静止電流:32µA (標準値)
    • 2 つの低ノイズ RF-LDO
    • 出力電圧範囲:1.6V~3.3V
    • 個別の電源入力によるプリレギュレーションのサポート
    • Eco-mode™ 制御方式
    • 以下の VIN 電圧範囲に対応する LDO
      • 1.8V~3.6V
      • 3V~5.5V
  • 3 つの LED ドライバ
    • I2C を利用した内蔵調光機能
    • 電流シンクごとに最大 20mA
  • 温度監視
    • 高温の警告
    • サーマル・シャットダウン
  • バイパス・スイッチ
    • 無線周波数パワー・アンプ (RF-PA) に給電するアプリケーションで DCDC4 と組み合わせて使用
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス
    • パワー I2C インターフェイスによる動的電圧スケーリング (DVS)
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 32kHz RC 発振器
  • 低電圧誤動作防止、バッテリ・フォルト・コンパレータ、ボタン長押し検出
  • 3.6mm × 3.6mm の DSBGA パッケージ、0.4mm ピッチ

TPS659128x デバイスは、最大出力電流 2.5A の構成可能な 4 つの降圧コンバータと、10 個の外部用 LDO レギュレータを備えています。これらの LDO には、バッテリまたはプリレギュレーション済みの電源から給電が可能です。本デバイスには、部品番号ごとに異なる電源オンおよび電源オフ・シーケンスが工場出荷時にプログラムされています。

TPS659128x デバイスは、電源オンまたは電源オフ時にすべてのリソースのシーケンスを調整するため、32kHz の RC 発振器を内蔵しています。すべての LDO と DC/DC コンバータは、I2C/SPI インターフェイスまたは基本的なブート後のイネーブル・ピンで制御できます。また、電圧スケーリング・インターフェイスを使うことで、I2C または基本的なルーフ / フロア制御によって DC/DC コンバータを別の電圧に遷移させることができます。本デバイスは、先進の調光機能を備えた 3 つの LED ドライバを内蔵しています。汎用入出力 (GPIO) 機能は各種ピン (例:LED ピン、ENx ピン、SPI ピン) と多重化されています。各 GPIO は、電源オン・シーケンスの一部として外部リソースを制御するように設定できます。SLEEP ピン 1 本で、アクティブ・モードとあらかじめプログラムされたスリープ・モードを切り替えることで電力を最適化できます。TPS659128x デバイスは 9 ピン DSBGA パッケージ (3.6mm × 3.6mm、0.4mm ピッチ) で供給されます。

TPS659128x デバイスは、最大出力電流 2.5A の構成可能な 4 つの降圧コンバータと、10 個の外部用 LDO レギュレータを備えています。これらの LDO には、バッテリまたはプリレギュレーション済みの電源から給電が可能です。本デバイスには、部品番号ごとに異なる電源オンおよび電源オフ・シーケンスが工場出荷時にプログラムされています。

TPS659128x デバイスは、電源オンまたは電源オフ時にすべてのリソースのシーケンスを調整するため、32kHz の RC 発振器を内蔵しています。すべての LDO と DC/DC コンバータは、I2C/SPI インターフェイスまたは基本的なブート後のイネーブル・ピンで制御できます。また、電圧スケーリング・インターフェイスを使うことで、I2C または基本的なルーフ / フロア制御によって DC/DC コンバータを別の電圧に遷移させることができます。本デバイスは、先進の調光機能を備えた 3 つの LED ドライバを内蔵しています。汎用入出力 (GPIO) 機能は各種ピン (例:LED ピン、ENx ピン、SPI ピン) と多重化されています。各 GPIO は、電源オン・シーケンスの一部として外部リソースを制御するように設定できます。SLEEP ピン 1 本で、アクティブ・モードとあらかじめプログラムされたスリープ・モードを切り替えることで電力を最適化できます。TPS659128x デバイスは 9 ピン DSBGA パッケージ (3.6mm × 3.6mm、0.4mm ピッチ) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LP8758-EA アクティブ 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ Similar functionality and pre-programmed to power the same application processor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS659128 PMU、プロセッサ電源用 データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TPS65912SW-LINUX — TPS65912 用 Linux ドライバ

The Linux driver supports the TPS65912 Video ADC. The Linux driver supports communication through the I2C and SPI bus and interfaces with the Regulator sub-system.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps65912

 

Linux Source Files

The (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC435 TPS65912xEVM Software – Legacy

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 81 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ