DP83TC813R-Q1

正在供货

汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
    • 符合 TC-10 标准且休眠电流 < 20µA
  • 外形小巧:28 引脚 VQFN (5mm × 4mm)
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 19 和 20 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 19 和 20 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI)
    • 时域反射 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
    • 符合 TC-10 标准且休眠电流 < 20µA
  • 外形小巧:28 引脚 VQFN (5mm × 4mm)
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 19 和 20 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 19 和 20 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI)
    • 时域反射 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型

该器件包含诊断工具套件,提供了全面的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件包含首款集成静电放电 (ESD) 监测工具。该器件可对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并可通过使用可编程中断提供实时监测。此外,DP83TC813-Q1 还包含一个伪随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 5.00mm × 4.00mm、28 引脚 VQFN 可湿侧面封装。

该器件包含诊断工具套件,提供了全面的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件包含首款集成静电放电 (ESD) 监测工具。该器件可对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并可通过使用可编程中断提供实时监测。此外,DP83TC813-Q1 还包含一个伪随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 5.00mm × 4.00mm、28 引脚 VQFN 可湿侧面封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DP83TC813S-Q1 正在供货 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) Pin-to-pin device that supports RGMII & SGMII
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83TC812R-Q1 正在供货 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Larger footprint variant in the 100BASE-T1 PHY family
DP83TC814R-Q1 正在供货 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Larger footprint variant without TC-10 in the 100BASE-T1 PHY family
功能与比较器件相似
DP83TG720R-Q1 正在供货 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY Similar functionality device in the 1000BASE-T1 PHY family

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TC813x-Q1 符合 TC-10 标准的 小尺寸 100BASE-T1 汽车级以太网 PHY 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 7月 10日
应用手册 DP83TC812、DP83TC813 和 DP83TC814:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 12月 19日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
功能安全信息 DP83TC813x-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 12日
应用手册 DP83TC812: System Implementation of Open Alliance TC10 Sleep/Wake-up PDF | HTML 2022年 10月 12日
证书 DP83TC813EVM-MC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 27日
技术文章 Gigabit xMII for 100BASE-T1: why are RGMII & SGMII important for 100 Mbps PHYs? PDF | HTML 2018年 5月 15日
技术文章 The importance of automotive Ethernet standards PDF | HTML 2018年 5月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TC813EVM-MC — DP83TC813 100Mbs 介质转换器评估模块

DP83TC813EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。有一个板载 MSP430F5528 可与 USB2MDIO 图形用户界面工具配合使用。DP83867 使用 RGMII MAC 接口提供铜缆 (100BASE-TX)。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

用户指南: PDF
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DP83TC813R-Q1 IBIS Model

SNLM258.ZIP (534 KB) - IBIS Model
设计工具

DP83TC813-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST DP83TC813 Schematic Review Checklist

DP83TC813 Schematic Review Checklist
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频