DP83TG720R-Q1

正在供货

具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 使用符合 OA/IEEE 标准的 PHY 进行互操作性测试
    • 符合 UTP(非屏蔽双绞线)的 EMC 抗扰度 IV 级标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:RGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 引脚与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 省电功能:
    • 待机和睡眠
    • 本地和远程唤醒
  • 诊断工具套件
    • 高精度温度监测器
    • 电压监控器
    • ESD 事件监测器
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 链路质量监测
    • 电缆开路和短路故障检测
    • 环回模式
  • 25MHz 时钟输出源
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 内置 ESD 保护:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 使用符合 OA/IEEE 标准的 PHY 进行互操作性测试
    • 符合 UTP(非屏蔽双绞线)的 EMC 抗扰度 IV 级标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:RGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 引脚与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 省电功能:
    • 待机和睡眠
    • 本地和远程唤醒
  • 诊断工具套件
    • 高精度温度监测器
    • 电压监控器
    • ESD 事件监测器
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 链路质量监测
    • 电缆开路和短路故障检测
    • 环回模式
  • 25MHz 时钟输出源
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 内置 ESD 保护:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围

DP83TG720R-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车以太网物理层收发器。器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件支持 RGMII 与 MAC 相连。

DP83TG720 符合 Open Alliance EMC 和非屏蔽双绞线互操作规范。DP83TG720 是与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容的正面印刷板,可通过单板实现两种速度的设计可扩展性。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,该器件能够对 xMII 和 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。除此之外,DP83TG720R-Q1 还包括数据生成器和校验器工具,能够生成可定制的 MAC 数据包并完成传入数据包错误校验。因而可在不依靠 MAC 的情况下完成系统级数据路径测试/优化。

DP83TG720R-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车以太网物理层收发器。器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件支持 RGMII 与 MAC 相连。

DP83TG720 符合 Open Alliance EMC 和非屏蔽双绞线互操作规范。DP83TG720 是与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容的正面印刷板,可通过单板实现两种速度的设计可扩展性。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,该器件能够对 xMII 和 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。除此之外,DP83TG720R-Q1 还包括数据生成器和校验器工具,能够生成可定制的 MAC 数据包并完成传入数据包错误校验。因而可在不依靠 MAC 的情况下完成系统级数据路径测试/优化。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DP83TG720S-Q1 正在供货 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY Pin-to-pin device that supports RGMII & SGMII
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DP83TG721S-Q1 正在供货 具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级、1000BASE-T1 以太网 PHY Footprint compatible alternative with TC10, IEEE 1588v2/802.1AS, and SGMII support
功能与比较器件相似。
DP83TC814R-Q1 正在供货 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family without TC-10 support
DP83TC812R-Q1 正在供货 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with TC-10 support
DP83TC813R-Q1 正在供货 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with a smaller footprint and TC-10 support

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TG720EVM-MC — DP83TG720 1Gbps 介质转换器评估模块

DP83TG720EVM-MC 介质转换器评估板旨在演示 DP83TG720 以太网物理层收发器的性能和独特功能。标准以太网 PHY DP83867E 通过 RGMII 连接至 DP83TG720R-Q1,支持通过 Cat5e 电缆与任何标准的 1Gbps 器件连接。该评估模块还支持用于寄存器访问的板载微控制器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

DP83TG720-IND-SPE-EVM — DP83TG720 子卡

DP83TG720-IND-SPE 子卡是一款紧凑型双端口外设器件,可与 AM64x 评估板无缝集成。DP83TG720-IND-SPE 的直接插件兼容性旨在增强评估流程,通过评估单线对以太网,可实现轻松集成和快速部署。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

支持的产品和硬件
支持软件

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

借助 USB-2-MDIO 软件工具,德州仪器 (TI) 的以太网 PHY 可访问 MDIO 状态和器件控制寄存器。  USB-2-MDIO 工具包括一个 LaunchPad™ 开发套件,适用于与轻量级 GUI 连接的 TI MSP430™ MCU。  此 LaunchPad 开发套件实现了一个 MDIO 总线控制器,该控制器可以操作连接到总线的 PHY 上的寄存器。

支持的产品和硬件
仿真模型

IBIS model for DP83TG720S and DP83TG720R

SNLM243.ZIP (1130 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

DP83TG720-SCHEMATIC-CHECKLIST — DP83TG720 schematic review checklist

DP83TG720 schematic review checklist
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频