DP83TC814S-Q1

正在供货

产品详情

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHA) 36 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 12 和 13 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 12 和 13 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI)
    • 时域反射 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 12 和 13 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 12 和 13 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI)
    • 时域反射 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型

该器件包含诊断工具套件,提供了全面的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件包含首款集成静电放电 (ESD) 监测工具。该器件可对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并可通过使用可编程中断提供实时监测。此外,DP83TC814S-Q1 还包含一个伪随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。它与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容,还与 DP83TC811 外形兼容。这意味着 PCB 布局可用于 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720。

该器件包含诊断工具套件,提供了全面的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件包含首款集成静电放电 (ESD) 监测工具。该器件可对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并可通过使用可编程中断提供实时监测。此外,DP83TC814S-Q1 还包含一个伪随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。它与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容,还与 DP83TC811 外形兼容。这意味着 PCB 布局可用于 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DP83TC812S-Q1 正在供货 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Same functionality device with TC-10 in the 100BASE-T1 PHY family
DP83TC814R-Q1 正在供货 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Same functionality device without SGMII support
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DP83TC813S-Q1 正在供货 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) Smaller footprint variant with TC-10 in the 100BASE-T1 PHY family
功能与比较器件相似。
DP83TG720S-Q1 正在供货 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY Similar functionality device in the 1000BASE-T1 PHY family

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TC812EVM-MC — DP83TC812 100Mbs 介质转换器评估模块

DP83TC812EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。此评估板是
一款介质转换器,可实现误码率测试和互操作性测试。板载 MSP430F5529
可与 USB2MDIO 图形用户界面工具搭配使用。DP83867 可通过 RGMII MAC 接口
支持铜线 (100BASE-TX) 模式。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

支持的产品和硬件
支持软件

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

借助 USB-2-MDIO 软件工具,德州仪器 (TI) 的以太网 PHY 可访问 MDIO 状态和器件控制寄存器。  USB-2-MDIO 工具包括一个 LaunchPad™ 开发套件,适用于与轻量级 GUI 连接的 TI MSP430™ MCU。  此 LaunchPad 开发套件实现了一个 MDIO 总线控制器,该控制器可以操作连接到总线的 PHY 上的寄存器。

支持的产品和硬件
设计工具

DP83TC814-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST — DP83TC814 Schematic Review Checklist

DP83TC814 Schematic Review Checklist
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频