DP83TC812EVM-MC
DP83TC812 100Mbs 介质转换器评估模块
DP83TC812EVM-MC
概述
DP83TC812EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。此评估板是
一款介质转换器,可实现误码率测试和互操作性测试。板载 MSP430F5529
可与 USB2MDIO 图形用户界面工具搭配使用。DP83867 可通过 RGMII MAC 接口
支持铜线 (100BASE-TX) 模式。
特性
- 介质转换器:工业单对线以太网
- RGMII 接口
- 带有 USB-2-MDIO 的板载 MSP430F5529,用于寄存器访问
- TC10 演示
- VDDMAC 电源,适用于 MAC 接口的可选电源轨
以太网 PHY
立即订购并开发
DP83TC812EVM-MC — DP83TC812 100BASE-T1 转 100BASE-TX 介质转换器评估模块
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
发布信息
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
DP83TC812-USB-2-MDIO-SCRIPTS — DP83TC812 USB-2-MDIO Sample Scripts
DP83TC812-USB-2-MDIO-SCRIPTS — DP83TC812 USB-2-MDIO Sample Scripts
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
发布信息
Initial release USB-2-MDIO scripts for DP83TC812
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DP83TC812EVM-MC 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
证书 | DP83TC812EVM-MC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022年 2月 15日 |