主页 电源管理 电源保护开关与控制器 理想二极管 ORing 控制器

LM74500-Q1

正在供货

反极性保护控制器

产品详情

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) 65 Design support EVM, Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) 65 Design support EVM, Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • -65V 输入反向电压额定值
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵
  • 使能引脚特性
  • 1µA 关断电流(EN = 低电平)
  • 80µA 典型工作静态电流(EN = 高电平)
  • 采用额外的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 脉冲 1 瞬态要求
  • 采用 8 引脚 SOT-23 封装 2.90mm × 1.60mm
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • -65V 输入反向电压额定值
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵
  • 使能引脚特性
  • 1µA 关断电流(EN = 低电平)
  • 80µA 典型工作静态电流(EN = 高电平)
  • 采用额外的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 脉冲 1 瞬态要求
  • 采用 8 引脚 SOT-23 封装 2.90mm × 1.60mm

LM74500-Q1 是一款符合汽车 AEC Q100 标准的控制器,与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,可作为实现低损耗反极性保护的解决方案。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如:12V、24V 和 48V 汽车电池系统)的控制。3.2V 输入电压支持适用于汽车系统中严苛的冷启动要求。该器件可以承受并保护负载免受低至 -65V 的负电源电压的影响。LM74500-Q1 没有反向电流阻断功能,适用于对有可能将能量传输回输入电源的负载(如汽车车身控制模块电机负载)进行输入反向极性保护。

LM74500-Q1 控制器可提供适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器。LM74500-Q1 的高电压额定值有助于简化满足 ISO7637 汽车保护测试标准的系统设计。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流,从而在进入睡眠模式时提供低系统电流。

LM74500-Q1 是一款符合汽车 AEC Q100 标准的控制器,与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,可作为实现低损耗反极性保护的解决方案。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如:12V、24V 和 48V 汽车电池系统)的控制。3.2V 输入电压支持适用于汽车系统中严苛的冷启动要求。该器件可以承受并保护负载免受低至 -65V 的负电源电压的影响。LM74500-Q1 没有反向电流阻断功能,适用于对有可能将能量传输回输入电源的负载(如汽车车身控制模块电机负载)进行输入反向极性保护。

LM74500-Q1 控制器可提供适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器。LM74500-Q1 的高电压额定值有助于简化满足 ISO7637 汽车保护测试标准的系统设计。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流,从而在进入睡眠模式时提供低系统电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM74501-Q1 正在供货 具有集成 VDS 钳位的汽车类 3.2V 至 65V 反极性保护控制器 Input TVSless reverse polarity protection controller improving system size and cost
功能与比较器件相似
LM74700-Q1 正在供货 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器 3.2-V to 65-V, 80-µA IQ automotive ideal diode controller supporting reverse polarity and reverse current protection
LM7480-Q1 正在供货 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器 3-V to 65-V, automotive ideal diode controller driving back to back NFETs supporting reverse polarity, reverse current and over-voltage protection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM74500-Q1 反极性保护控制器 数据表 英语版 PDF | HTML 2020年 12月 21日
白皮书 Design Considerations for 48V Automotive Body Motor Applications PDF | HTML 2026年 2月 17日
功能安全信息 LM74500-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 1月 18日
应用手册 理想二极管基础知识 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日
EVM 用户指南 LM74500-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2020年 12月 10日
证书 LM74500Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 3日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM74500Q1EVM — LM74500-Q1 3.2V 至 65V、80μA IQ 反极性保护控制器评估模块

LM74500-Q1 评估模块 (LM74500Q1EVM) 可帮助设计人员评估 LM74500-Q1 反极性保护控制器的运行情况和性能。此评估模块展示了 N 沟道功率 MOSFET 如何利用低 IQ LM74500-Q1 控制器提供输入反向电压保护。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类理想二极管控制器(DDF 封装)评估模块

LM74700DDFEVM 可帮助设计人员评估 LM74700-Q1 的运行情况和性能,LM74700-Q1 是 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类二极管控制器(采用 DDF 封装)。此评估模块演示了 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真具有低 IQ 和低泄漏电流的超低正向电压二极管。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM74500-Q1 PSpice Transient Model

SNOM705.ZIP (73 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计

此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。

在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。

测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频