评估模块 (EVM) 用 GUI
LP5562
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可编程照明序列的四通道发光二极管 (LED) 驱动器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 1月 29日 | |
| 白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
| 应用手册 | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
| 技术文章 | Drive LEDs in virtual reality applications | PDF | HTML | 2018年 2月 1日 | |||
| 应用手册 | LP5562 中间引脚的布线 | 英语版 | 2016年 5月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP5562EVM — 具有可编程照明序列的四通道 LED 驱动器评估模块
Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module
The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been (...)
用户指南:
PDF
驱动程序或库
LP5562SW-LINUX — 用于 LP5562 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the LP5562 LED Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp5562
Linux Source Files
The files associated (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YQE) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。