数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCA9539-Q1
- AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
- 提供功能安全
- I2C 至并行端口扩展器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 低电平有效复位输入
- 5V 耐压输入和输出端口
- 兼容大多数微控制器
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 加电时无干扰
- 通过两个硬件地址引脚寻址,以便使用多达 4 个器件
- 锁存输出,用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
TCA9539-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压 (VCC) 范围为 1.65V 至 3.6V,并且支持 100kHz(I2C 标准模式)和 400kHz(I2C 快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9539-Q1)可提供简单解决方案。
TCA9539-Q1 包括一项功能:当输入端口状态发生变化时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个 TCA9539-Q1 器件位于同一 I2C 总线上。也可以通过下电上电生成上电复位,将此器件复位为默认状态。此外,TCA9539-Q1 还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件复位为默认状态。
TCA9539-Q1 I2C I/O 扩展器符合汽车类应用的要求。
空白
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有中断输出、复位引脚和配置寄存器的 TCA9539-Q1 汽车类低压 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 11月 14日 |
| 应用手册 | 从 TCA9539-Q1 到 TCA9539A-Q1 - 这是一种无缝的升级路 径、可直接插入、旨在实现更多功能 | PDF | HTML | 2026年 5月 20日 | |||
| 应用手册 | I2C:什么是自动递增功能? | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 应用简报 | 区域架构和 MCU I/O 扩展 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 3日 | |
| 功能安全信息 | TCA9539-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 20日 | |||
| 应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00580 — 符合汽车标准的 16 位旋转正交解码器参考设计
人们在许多情况下都喜欢通过触摸屏使用旋钮。 此解决方案可更大限度减少为监测旋转正交编码器的旋转方向和距离而需要与微控制器进行的连接。
参考设计
TIDA-00296 — 汽车车身控制模块驱动器参考设计
TIDA-00296 参考设计重点展示了 TI 的高侧和低侧继电器、电机和负载驱动器产品系列。该设计所选负载(门锁、车窗升降器、座椅加热器、空调系统、车灯及 LED)旨在展示车身控制模块 (BCM) 可驱动的负载范围,以及德州仪器 (TI) 解决方案在这些领域的应用场景。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。