THVD1400

正在供货

采用小型封装选项、具有 ±12kV IEC ESD 的 3.3V 至 5V、500Kbps、RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 数据速率
    • THVD1400:500kbps
    • THVD1420:12Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
    • ±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
  • 小型、节省空间的 8 引脚 SOT 封装选项 (2.1mm x 1.2mm)
    • 请参阅布局示例,了解采用标准 SOIC-8 封装的共同布局
  • 工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 1µA
    • 运行期间静态电流:1.5mA(典型值)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 数据速率
    • THVD1400:500kbps
    • THVD1420:12Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
    • ±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
  • 小型、节省空间的 8 引脚 SOT 封装选项 (2.1mm x 1.2mm)
    • 请参阅布局示例,了解采用标准 SOIC-8 封装的共同布局
  • 工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 1µA
    • 运行期间静态电流:1.5mA(典型值)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)

THVD1400 和 THVD1420 是强大的半双工 RS-485 收发器,适用于工业应用。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。

这些器件由 3 至 5.5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。

THVD1400 和 THVD1420 可采用便于插接的业界通用 8 引脚 SOIC 封装,以及业界先进的小型 SOT 封装。这些器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

THVD1400 和 THVD1420 是强大的半双工 RS-485 收发器,适用于工业应用。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。

这些器件由 3 至 5.5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。

THVD1400 和 THVD1420 可采用便于插接的业界通用 8 引脚 SOIC 封装,以及业界先进的小型 SOT 封装。这些器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1410 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 18-kV IEC 61000-4-2 ESD contact discharge protection
THVD1419 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Integrated 2.5-kV IEC 61000-4-5 surge protection
THVD2410 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 +/-70-V bus fault protection and works with +/-25-V common mode voltage range
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
THVD1400V 正在供货 具有灵活 I/O 和转换率控制的 3V 至 5.5V、半双工 RS-485 收发器 Supports 1.65 V to 5.5 V supply for logic I/O signals
THVD1454 正在供货 具有集成式 120Ω 可切换终端的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器 Supports switchable data rate and internal termination
功能与比较器件相似。
THVD1406 正在供货 具有自动方向控制和 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V 500Kbps RS-485 半双工收发器 Supports auto direction function
THVD1424 正在供货 具有压摆率控制、集成式可切换终端和双工切换的 RS-485 收发器 Half-duplex, full-duplex switchable, integrated termination, and 1.65-V to 5.5-V flexible IO support

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用小型封装、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能的 THVD1400、THVD1420 3.3V 至 5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-12-16
应用手册 在 RS-485 收发器上切换模式时减少 UART 接收器干扰 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

THVD1400 IBIS Model

SLLM462.ZIP (61 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010216 — 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。五对低侧 N 沟道 MOSFET 架构具有强大的开关能力,使该设计能够承受更大的充放电电流。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和待机时间。这些特性使得此参考设计适用于电信和服务器、住宅储能系统 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010243 — 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计

此参考设计使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级三相电能测量,此转换器在 8kHz 下对电流互感器 (CT) 进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.01A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器进行计量时,可实现 32kSPS 的 ADC 采样率。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010940 — 单相并联电表参考设计

该参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现单相能量计。分流传感器和超低功耗霍尔效应传感器 (DRV5032) 相结合,能够检测磁篡改攻击并更大程度地降低其影响。该参考设计在 4000:1 输入范围 (25mA–100A) 内以 8kHz 的采样率实现 0.5S 级精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 版本2.02.00.05 中实现,可使用 TI Code Composer Studio™ 进行编译。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频