TMS320F28386D-Q1

正在供货

具有连接管理器、2x C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

产品详情

CPU 1 Cortex-M4, 2 C28, 2 CLA Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 1536 RAM (kByte) 338 ADC type 4 12-bit SAR, 4 16-bit Total processing (MIPS) 925 Features CAN FD, Configurable logic block, Connectivity manager, Ethernet, FPU64 UART 4 CAN (#) 3 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 32 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 20, 24 Direct memory access (Ch) 12 SPI 8 QEP 32 USB Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN FD, Ethernet, FSI, I2C, McBSP, PMBUS, SCI, SPI, USB Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit, Trigonometric math accelerator Number of GPIOs 169 Number of I2Cs 2
CPU 1 Cortex-M4, 2 C28, 2 CLA Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 1536 RAM (kByte) 338 ADC type 4 12-bit SAR, 4 16-bit Total processing (MIPS) 925 Features CAN FD, Configurable logic block, Connectivity manager, Ethernet, FPU64 UART 4 CAN (#) 3 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 32 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 20, 24 Direct memory access (Ch) 12 SPI 8 QEP 32 USB Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN FD, Ethernet, FSI, I2C, McBSP, PMBUS, SCI, SPI, USB Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit, Trigonometric math accelerator Number of GPIOs 169 Number of I2Cs 2
HLQFP (PTP) 176 676 mm² 26 x 26 NFBGA (ZWT) 337 256 mm² 16 x 16
  • 双核 C28x 架构
    • 两个 TMS320C28x 32 位 CPU
      • 200MHz
      • IEEE 754 双精度(64 位)浮点单元 (FPU)
      • 三角法数学单元 (TMU)
      • CRC 引擎和指令 (VCRC)
      • 快速整数除法 (FINTDIV)
    • 每个 CPU 各有 512KB (256KW) 闪存 (受 ECC 保护)
    • 每个 CPU 各有 44KB (22KW) 的本机 RAM
    • 两个 CPU 共享 128KB (64KW) 的全局 RAM(受奇偶校验保护)
  • 两个控制律加速器 (CLA)
    • 200MHz
    • IEEE 754 单精度浮点单元
    • 独立于 C28x CPU 之外执行代码
  • 系统外设
    • 两个支持 ASRAM 和 SDRAM 的外部存储器接口 (EMIF)
    • 两个 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 多达 169 个支持输入滤波的通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • 扩展外设中断控制器 (ePIE)
    • 支持低功耗模式 (LPM)
    • 支持第三方开发的双区安全
    • 唯一标识 (UID) 号
    • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
    • 背景 CRC (BGCRC)
  • 连接管理器 (CM)
    • Arm Cortex-M4 处理器
    • 125MHz
    • 512KB 的闪存(受 ECC 保护)
    • 96KB 的 RAM(受 ECC 保护或奇偶校验保护)
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 通用 CRC (GCRC)
    • 32 通道微型直接存储器存取 (µDMA) 控制器
    • 通用异步接收器/发送器 (CM-UART)
    • 内部集成电路 (CM-I2C)
    • 同步串行接口 (SSI)
    • 10/100 以太网 1588 MII/RMII
  • C28x 通信外设
    • 带两个发送器和八个接收器的快速串行接口 (FSI)
    • 四个高速(最高 50MHz)SPI 端口(引脚可引导)
    • 四个串行通信接口 (SCI/UART)(引脚可引导)
    • 两个 I2C 接口(引脚可引导)
    • 电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
  • CM-C28x 共享通信外设
    • EtherCAT 从站控制器 (ESC)
    • USB 2.0 (MAC + PHY)
    • 两个控制器局域网 (CAN) 模块(引脚可引导)
    • MCAN (CAN FD)
  • 模拟子系统
    • 四个模数转换器 (ADC)
      • 16 位模式
        • 每个转换器的吞吐量为 1.1MSPS
        • 12 个差动输入或 24 个单端输入
      • 12 位模式
        • 每个转换器的吞吐量为 3.5MSPS
        • 24 个单端输入
      • 每个 ADC 上有一个采样保持 (S/H) 电路
      • 转换的硬件后处理
    • 八个具有 12 位数模转换器 (DAC) 参考的窗口比较器
    • 三个 12 位缓冲 DAC 输出
  • 控制外设
    • 32 个脉宽调制器 (PWM) 通道
      • 8 个 PWM 模块的 A 和 B 通道(16 个通道)均可实现高分辨率
      • 死区支持(对于标准和高分辨率均支持)
    • 七个增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 在七个 eCAP 模块中,有两个提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
    • 三个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 八个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每个通道 2 个独立滤波器
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
    • 片上晶体振荡器
    • 窗口看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双路时钟比较器 (DCC)
  • 硬件内置自检 (HWBIST)
  • 1.2V 内核、3.3V I/O 设计
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 无铅,绿色环保封装
    • 337 焊球 New Fine Pitch Ball Grid Array (nFBGA) [ZWT 后缀]
    • 176 引脚 PowerPAD™ Thermally Enhanced Low-profile Quad Flatpack (HLQFP) [PTP 后缀]
  • 温度选项:
    • S:–40°C 至 125°C 结温
    • Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
  • 双核 C28x 架构
    • 两个 TMS320C28x 32 位 CPU
      • 200MHz
      • IEEE 754 双精度(64 位)浮点单元 (FPU)
      • 三角法数学单元 (TMU)
      • CRC 引擎和指令 (VCRC)
      • 快速整数除法 (FINTDIV)
    • 每个 CPU 各有 512KB (256KW) 闪存 (受 ECC 保护)
    • 每个 CPU 各有 44KB (22KW) 的本机 RAM
    • 两个 CPU 共享 128KB (64KW) 的全局 RAM(受奇偶校验保护)
  • 两个控制律加速器 (CLA)
    • 200MHz
    • IEEE 754 单精度浮点单元
    • 独立于 C28x CPU 之外执行代码
  • 系统外设
    • 两个支持 ASRAM 和 SDRAM 的外部存储器接口 (EMIF)
    • 两个 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 多达 169 个支持输入滤波的通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • 扩展外设中断控制器 (ePIE)
    • 支持低功耗模式 (LPM)
    • 支持第三方开发的双区安全
    • 唯一标识 (UID) 号
    • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
    • 背景 CRC (BGCRC)
  • 连接管理器 (CM)
    • Arm Cortex-M4 处理器
    • 125MHz
    • 512KB 的闪存(受 ECC 保护)
    • 96KB 的 RAM(受 ECC 保护或奇偶校验保护)
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 通用 CRC (GCRC)
    • 32 通道微型直接存储器存取 (µDMA) 控制器
    • 通用异步接收器/发送器 (CM-UART)
    • 内部集成电路 (CM-I2C)
    • 同步串行接口 (SSI)
    • 10/100 以太网 1588 MII/RMII
  • C28x 通信外设
    • 带两个发送器和八个接收器的快速串行接口 (FSI)
    • 四个高速(最高 50MHz)SPI 端口(引脚可引导)
    • 四个串行通信接口 (SCI/UART)(引脚可引导)
    • 两个 I2C 接口(引脚可引导)
    • 电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
  • CM-C28x 共享通信外设
    • EtherCAT 从站控制器 (ESC)
    • USB 2.0 (MAC + PHY)
    • 两个控制器局域网 (CAN) 模块(引脚可引导)
    • MCAN (CAN FD)
  • 模拟子系统
    • 四个模数转换器 (ADC)
      • 16 位模式
        • 每个转换器的吞吐量为 1.1MSPS
        • 12 个差动输入或 24 个单端输入
      • 12 位模式
        • 每个转换器的吞吐量为 3.5MSPS
        • 24 个单端输入
      • 每个 ADC 上有一个采样保持 (S/H) 电路
      • 转换的硬件后处理
    • 八个具有 12 位数模转换器 (DAC) 参考的窗口比较器
    • 三个 12 位缓冲 DAC 输出
  • 控制外设
    • 32 个脉宽调制器 (PWM) 通道
      • 8 个 PWM 模块的 A 和 B 通道(16 个通道)均可实现高分辨率
      • 死区支持(对于标准和高分辨率均支持)
    • 七个增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 在七个 eCAP 模块中,有两个提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
    • 三个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 八个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每个通道 2 个独立滤波器
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
    • 片上晶体振荡器
    • 窗口看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双路时钟比较器 (DCC)
  • 硬件内置自检 (HWBIST)
  • 1.2V 内核、3.3V I/O 设计
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 无铅,绿色环保封装
    • 337 焊球 New Fine Pitch Ball Grid Array (nFBGA) [ZWT 后缀]
    • 176 引脚 PowerPAD™ Thermally Enhanced Low-profile Quad Flatpack (HLQFP) [PTP 后缀]
  • 温度选项:
    • S:–40°C 至 125°C 结温
    • Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)

TMS320F2838x (F2838x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码在每个内核中提供 200MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。利用扩展指令集实现 IEEE 双精度 64 位浮点数学。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外 200MHz 的独立处理能力。

此器件还包含独立的连接管理器 (CM),它基于 ARM Cortex-M4 处理器,以 125MHz 运行。借助它自己的专用闪存和 SRAM,CM 可以完全独立地控制进出 F2838x 的接口,从而为 C28x DSP 提供更大的带宽以专注于实时控制。

高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。三十二个与频率无关的 PWM 可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。

在 C2000 实时 MCU 中,第一次加入了 EtherCAT 从站控制器,以及其他业界通用协议(例如,CAN FD 和 USB 2.0)。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看 《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。

准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD28388D 评估板并下载 C2000Ware

TMS320F2838x (F2838x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码在每个内核中提供 200MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。利用扩展指令集实现 IEEE 双精度 64 位浮点数学。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外 200MHz 的独立处理能力。

此器件还包含独立的连接管理器 (CM),它基于 ARM Cortex-M4 处理器,以 125MHz 运行。借助它自己的专用闪存和 SRAM,CM 可以完全独立地控制进出 F2838x 的接口,从而为 C28x DSP 提供更大的带宽以专注于实时控制。

高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。三十二个与频率无关的 PWM 可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。

在 C2000 实时 MCU 中,第一次加入了 EtherCAT 从站控制器,以及其他业界通用协议(例如,CAN FD 和 USB 2.0)。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看 《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。

准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD28388D 评估板并下载 C2000Ware

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 50
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带连接管理器的 TMS320F2838x 实时微控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 19日
* 勘误表 TMS320F2838x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. F) PDF | HTML 2024年 2月 21日
* 用户指南 TMS320F2838x Real-Time Microcontrollers With Connectivity Manager TRM (Rev. F) PDF | HTML 2024年 6月 7日
应用手册 C2000 器件上的安全引导 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 25日
产品概述 为 C2000 实时微控制器实现 IEC 60730/UL 1998 合规性 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 6月 11日
功能安全信息 VDE Safety Certification for C2000 MCUs (Rev. A) 2026年 6月 4日
产品概述 适用于汽车和工业实时微控制器的安全包 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 8月 26日
应用手册 C2000 IDE Assist 迁移工具指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 5日
应用手册 MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지 연 보상 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 21日
应用手册 MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用手册 Taktflankenverzögerungskompensation mit isolierten Modulatoren Digitale Schnittstelle zu MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
产品概述 C2000™ 实时微控制器的汽车功能安全 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.F) 2024年 4月 23日
用户指南 在 TMS320F2838x 和 TMS320F28P65x 之间进行迁移 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
白皮书 使用 C2000™ 实时 MCU 实现高效 率和 EV 动力总成子系统集成 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 25日
应用手册 C2000™ 器件中的 CRC 引擎 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 缓解 ADC 存储器串扰的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 C2000 实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FORTI) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 25日
应用手册 C2000 ePWM 开发人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 23日
应用手册 C2000 SysConfig 链接器命令工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 27日
证书 TMS320F2838x TUV-SUD Safety Certificate 2023年 1月 11日
功能安全信息 Functional Safety Manual for TMS320F2838x Real-Time Microcontrollers PDF | HTML 2022年 12月 15日
应用手册 展示 TI C2000™ CLA 的独特功能的软件示例 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 9日
应用手册 在 C2000 4 类 PWM 上实现三相交错型 LLC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 27日
应用手册 显示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 16日
技术文章 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With Type 4 EPWM PDF | HTML 2021年 10月 29日
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 利用新型 ePWM 特性进行多相控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 13日
应用手册 CRM/ZVS PFC 实施基于 C2000 Type-4 PWM 的模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 12日
应用手册 C2000™ DCSM 安全工具 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With CLB PDF | HTML 2021年 6月 28日
白皮书 Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETK 2021年 3月 18日
白皮书 Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETN 2021年 3月 18日
白皮书 通过结合 TI GaN FET 实现功率密集和高效的数字电源系统 英语版 2021年 1月 5日
更多文献资料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020年 12月 15日
应用手册 Enhancing Device Security by Using JTAGLOCK Feature PDF | HTML 2020年 5月 27日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
白皮书 Distributed Power Control Architecture w/ C2000 MCUs Over Fast Serial Interface PDF | HTML 2020年 2月 14日
应用手册 Migration Between TMS320F2837x and TMS320F2838x PDF | HTML 2019年 12月 5日
应用手册 Leveraging High Resolution Capture (HRCAP) for Single Wire Data Transfer PDF | HTML 2019年 8月 28日
应用手册 Fast Integer Division – A Differentiated Offering From C2000 Product Family PDF | HTML 2019年 6月 14日
更多文献资料 Texas Instruments C2000™ TMS320F28388D Real-Time Controller Series 2019年 5月 15日
应用手册 Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 2019年 3月 29日
应用手册 Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2018年 11月 8日
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018年 6月 12日
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDSCNCD28388D — F28388D C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块

TMDSCNCD28388D 是一款适用于 C2000™ MCU 系列 F2838xS 和 F2838xD 器件的低成本评估和开发板。它附带一个 HSEC180(180 引脚高速边缘连接器)controlCARD,非常适用于初始评估和原型设计。进行 TMDSCNCD28388D 评估时,需要一个 180 引脚扩展坞 TMDSHSECDOCK,后者可单独购买或捆绑在套件中。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
子卡

TMDSFSIADAPEVM — 快速串行接口 (FSI) 适配器板评估模块

更快、更实惠、更强大:通过快速串行接口 (FSI) 这一全新的串行通信技术,跨隔离层实现 200Mbps 吞吐量

FSI 是 C2000 实时控制微控制器 (MCU) 上提供的一种低信号计数串行通信外设,可提供可靠的低成本通信,而且其吞吐量(高达 200Mbps)高于其他串行外设。FSI 能够以低延迟在器件之间传递时间关键型数据,因此可在控制系统中实现新的分散处理、感应和驱动等拓扑和方法。FSI 旨在与隔离器件配合使用,可在系统的“热”(高电压)侧与“冷”(低电压)侧之间提供高速通信。

FSI 适配器板是一个评估板,可帮助用户了解 C2000 FSI (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站

TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

开发套件

TMDXIDDK379D — 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

DesignDRIVE 开发套件 (IDDK) 硬件提供了可驱动高电压三相电机的全功率级集成伺服驱动器设计,并简化了对各种位置反馈、电流检测和控制拓扑的评估。

借助 C2000™ MCU 上的感应外设(包括八个 Δ-Σ 正弦滤波器、四个 16 或 12 位 ADC 和窗口比较器),DesignDRIVE 套件可同时支持分流、磁通门/霍尔和 Δ-Σ 电流感应。对于位置反馈,该套件利用 C2000 MCU 上集成的位置管理器解决方案,支持 EnDat、BiSS、T-format、增量编码器以及 SINCOS 和旋转变压器模拟传感器。此外,客户还可以探索允许将 MCU (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE 适用于 C2000 微控制器的 C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK

    • DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

C2000-CGT C2000 代码生成工具 - 编译器

The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
线上培训

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — 具有 TI C2000 目标支持包的 Plexim PLECS 编码器

具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器可以简化电力电子和电气驱动应用中 C2000 微控制器的编程过程。PLECS 编码器旨在降低嵌入式软件开发门槛并提升效率,填补控制设计与硬件实现之间的鸿沟。无论您是经验丰富的开发人员还是微控制器编程新手,PLECS 编码器都能快速将控制原理图转换为可正常运行的 MCU 代码。其生成的代码包含两部分:采用标准 PLECS 库组件构建的用户定义控制算法,以及为实现传感、致动和通信功能所必需的各种片上外设与协议接口配置。除直接从 PLECS 对目标器件编程外,还可以构建到模板 Coder Composer Studio (CCS) (...)
来源:Plexim GmbH
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

“应用”类:

  1. 培训/研讨会
  2. 建模工具
  3. 电机控制
  4. 数字电源
  5. 软件栈
  6. 功能安全
  7. 信息安全
  8. 硬件服务
  9. 软件服务
设计工具

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)
参考设计

TIDM-1000 — 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计

高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和通信电源整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。该设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。还根据 HTTP GUI 页面和以太网支持(仅 F2838x)实现了对 Vienna 整流器的监测和控制。供该设计使用的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。

高功率三相功率因数校正应用(例如非车载电动汽车充电和电信整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。该设计说明了如何使用 C2000 微控制器来控制 Vienna 整流器。 

(...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HLQFP (PTP) 176 Ultra Librarian
NFBGA (ZWT) 337 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频