TPS2640
-
工作电压为 4.2V 至 42V,绝对最大值为 45V
- 集成反向输入极性保护,低至 –42V
- 无需额外元件
- 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
- 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制(1A 时精度为 ±5%)
- 借助适用的 TVS 在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
- IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
- 低静态电流,工作时为 300µA,关断时为 20µA
- 可调节的 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制
- 反向电流阻断
- 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
- 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、断路器模式)
TPS26400 器件是一款设计紧凑、功能丰富的高压电子保险丝,具有一整套保护功能。4.2V 至 42V 的宽电源电压输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。该器件可以承受并保护由高达 ±42V 的正负电源供电的负载。集成的背对背 FET 提供反向电流阻断功能,因此该器件适用于在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。负载、电源和器件保护具有许多可调特性,包括过流、输出压摆率和过压、欠压阈值。TPS26400 内部可靠的保护控制模块以及高额定电压有助于简化针对浪涌保护的系统设计。
借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用/禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚有助于在三个限流故障响应(断路器模式、闭锁模式和自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。
该器件可采用 5mm × 4.4mm、16 引脚 HTSSOP 封装和 5mm x 4mm、24 引脚 VQFN 封装;额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2640 具有集成反向输入极性保护功能的 42V、2A 电子保险丝 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
| 证书 | TPS2640 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 7月 23日 | ||||
| 证书 | TPS2640 UL Certificate of Compliance | 2021年 7月 20日 | ||||
| EVM 用户指南 | TPS2640EVM: Evaluation Module for TPS2640 | PDF | HTML | 2020年 10月 8日 | |||
| 证书 | TPS2640EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2640EVM — 具有集成反向输入极性保护功能的 TPS2640x 42V、2A 工业电子保险丝 EVM
TPS2640EVM 可对 TI 的 TPS2640 器件进行参考电路评估。TPS2640 是 4.2V 至 42V、2.23A 紧凑型工业电子保险丝,具有集成型背靠背 FET,可编程的欠压、过压、反极性、过流和浪涌电流保护,以及输出电流监测功能。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。