主页 接口 USB IC USB PHY 与桥

TUSB7320

正在供货

SuperSpeed USB 3.0 2 端口 xHCI 主机控制器

产品详情

Type Bridge Function USB2 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Bridge Function USB2 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-MR (RKM) 100 81 mm² 9 x 9
  • 符合 USB 3.0 标准的 xHCI 主机控制器
    • PCIe x1 Gen2 接口
    • 4 个下行端口
  • 2 个或 4 个下行端口
  • 每个下行端口
    • 可能需要单独启用或禁用
    • 可针对传输摆幅、去加重功能和均衡设置进行调节
    • 可能会标记为可拆卸或不可拆卸
    • 具有独立电源控制与过流检测
  • 默认配置无需外部闪存
    • 针对自定义配置的可选串行 EEPROM
  • 内部展频生成
    • 低成本晶体或振荡器支持
  • 卓越的自适应接收器均衡器设计
  • 符合 USB 3.0 标准的 xHCI 主机控制器
    • PCIe x1 Gen2 接口
    • 4 个下行端口
  • 2 个或 4 个下行端口
  • 每个下行端口
    • 可能需要单独启用或禁用
    • 可针对传输摆幅、去加重功能和均衡设置进行调节
    • 可能会标记为可拆卸或不可拆卸
    • 具有独立电源控制与过流检测
  • 默认配置无需外部闪存
    • 针对自定义配置的可选串行 EEPROM
  • 内部展频生成
    • 低成本晶体或振荡器支持
  • 卓越的自适应接收器均衡器设计

TUSB7320 最多支持两个下行端口。TUSB7340 是一款兼容 USB 3.0 的 xHCI 主机控制器,最多支持四个下行端口。这两种部件均采用 100 引脚 RKM 封装且引脚兼容。下文中使用 TUSB73x0 统一指代 TUSB7320 和 TUSB7340。

TUSB73x0 通过一个 PCIe x1 Gen 2 接口连接到主机系统,可在下行 USB 端口提供超速、高速、全速或低速连接。

TUSB7320 最多支持两个下行端口。TUSB7340 是一款兼容 USB 3.0 的 xHCI 主机控制器,最多支持四个下行端口。这两种部件均采用 100 引脚 RKM 封装且引脚兼容。下文中使用 TUSB73x0 统一指代 TUSB7320 和 TUSB7340。

TUSB73x0 通过一个 PCIe x1 Gen 2 接口连接到主机系统,可在下行 USB 端口提供超速、高速、全速或低速连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB73x0 USB 3.0 xHCI 主机控制器 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024年 3月 12日
* 勘误表 Driver Workarounds for TUSB73x0 USB3.0 xHCI Host Controller Errata 2014年 7月 30日
* 勘误表 TUSB73x0 USB3.0 xHCI Controller Errata (Rev. B) 2012年 7月 14日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
用户指南 TUSB73x0 Board Design and Layout Guidelines (Rev. E) PDF | HTML 2016年 2月 11日
应用手册 Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) 2012年 8月 29日
应用手册 TUSB73X0 Configuration Options 2012年 6月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

代码示例或演示

SLLC418 TUSB7320_DEMOEVM_REVB

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

SLLC423 TUSB73x0 xHCI Driver for WinXP/Vista/7

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

SLLC448 TUSB73x0 xHCI Filter Driver for Win8/8.1/10

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TUSB7340, TUSB7320 IBIS Model

SLLM133.ZIP (1544 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-MR (RKM) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频