ホーム パワー マネージメント LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

BUF20800-Q1

アクティブ

車載向け、2 個のプログラマブル VCOM (電圧補償機能) チャネル搭載、18 チャネルのガンマ電圧ジェネレータ

製品詳細

Display type Automotive, LCD bipolar, LCD unipolar IC integration Gamma buffer, VCOM Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 18 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above, 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) 7 Source driver voltage (max) (V) 18 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Gamma buffer, I2C interface, VCOM or op amp Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Display type Automotive, LCD bipolar, LCD unipolar IC integration Gamma buffer, VCOM Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 18 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above, 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) 7 Source driver voltage (max) (V) 18 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Gamma buffer, I2C interface, VCOM or op amp Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4
  • 低い消費電流: 900µA/ch
  • アナログ電源電圧: 7V~18V
  • デジタル電源電圧: 2V~5.5V
  • 18チャネルのガンマ補正
  • 2チャネルのプログラム可能なVCOM: 50mAのIOUT
  • 10ビット分解能
  • レール・ツー・レール出力
  • I2Cインターフェイス
    • 3.4MHzの高速モード
  • デモ用基板とソフトウェアを利用可能
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4
  • 低い消費電流: 900µA/ch
  • アナログ電源電圧: 7V~18V
  • デジタル電源電圧: 2V~5.5V
  • 18チャネルのガンマ補正
  • 2チャネルのプログラム可能なVCOM: 50mAのIOUT
  • 10ビット分解能
  • レール・ツー・レール出力
  • I2Cインターフェイス
    • 3.4MHzの高速モード
  • デモ用基板とソフトウェアを利用可能

BUF20800-Q1はプログラム可能な電圧リファレンス・ジェネレータで、TFT-LCDパネルのガンマ補正用に設計されています。ガンマ補正用に18のプログラム可能な出力を持ち、VCOM調整用に2つのチャネルがあり、それぞれが10ビット分解能です。

すべてのチャネルはI2Cインターフェイスによりプログラム可能で、最高3.4MHzの高速データ転送に対応しています。
プログラムが可能なため、従来のように各種のガンマ電圧を最適化するため抵抗の値を変更するといった時間を要するプロセスが不要になり、設計者はパネルに適したガンマ電圧を非常に短時間で判定できます。必要な変更は、ハードウェアの変更なしに簡単に実装できます。

BUF20800-Q1はTIの最先端の、ジオメトリが小さいアナログCMOSプロセスを使用しているため、評価のみでなく完全な量産においても非常に有力な選択肢となります。

必要なチャネル数が少ない場合は、お近くの販売またはマーケティング代理店にお問い合わせください。

BUF20800-Q1は、PowerPAD™付きのHTSSOP-38パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作が規定されています。

BUF20800-Q1はプログラム可能な電圧リファレンス・ジェネレータで、TFT-LCDパネルのガンマ補正用に設計されています。ガンマ補正用に18のプログラム可能な出力を持ち、VCOM調整用に2つのチャネルがあり、それぞれが10ビット分解能です。

すべてのチャネルはI2Cインターフェイスによりプログラム可能で、最高3.4MHzの高速データ転送に対応しています。
プログラムが可能なため、従来のように各種のガンマ電圧を最適化するため抵抗の値を変更するといった時間を要するプロセスが不要になり、設計者はパネルに適したガンマ電圧を非常に短時間で判定できます。必要な変更は、ハードウェアの変更なしに簡単に実装できます。

BUF20800-Q1はTIの最先端の、ジオメトリが小さいアナログCMOSプロセスを使用しているため、評価のみでなく完全な量産においても非常に有力な選択肢となります。

必要なチャネル数が少ない場合は、お近くの販売またはマーケティング代理店にお問い合わせください。

BUF20800-Q1は、PowerPAD™付きのHTSSOP-38パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BUF20800-Q1 2つのプログラム可能なVCOMチャネル搭載の18チャネルガンマ補正用プログラム可能電圧ジェネレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 6日
アプリケーション・ノート Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers 2012年 11月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

Gamma Buffer I2C IBIS Model

SBOM409.ZIP (39 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

INA271 Generic Spice Model Listing (Rev. A)

SBOC286A.ZIP (37 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

INA271 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC285B.TSC (176 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA271 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM313A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

OPAMP-NOISECALC Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ