DRV8300U

アクティブ

ブートストラップ ダイオードと強化型の UVLO (低電圧ロックアウト) 保護機能搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 0.75 Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 100 Features Bootstrap Diode Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 0.75 Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 100 Features Bootstrap Diode Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 100V 3 相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • ゲート・ドライバ電源 (GVDD):5~20V
    • MOSFET 電源 (SHx) は最大 100V をサポート
  • 内蔵ブートストラップ・ダイオード (DRV8300UD デバイス)
  • 反転および非反転 INLx 入力をサポート
  • ブートストラップ・ゲート駆動アーキテクチャ
    • 750mA のソース電流
    • 1.5A のシンク電流
  • 最大 15S のバッテリ駆動アプリケーションをサポート
  • 高いスレッショルドにより標準 MOSFET に対応:BSTUV (標準値 8V)、GVDDUV (標準値 7.6V)
  • SHx ピンの低リーク電流 (55µA 未満)
  • BSTx 電圧の絶対最大定格:125V
  • SHx で -22V までの負過渡電圧をサポート
  • クロス導通防止機能を内蔵
  • DT ピンでデッドタイムを調整可能 (QFN パッケージ品)
  • 200ns の固定デッドタイム挿入 (TSSOP パッケージ品)
  • 3.3V および 5V ロジック入力 (絶対最大定格 20V) をサポート
  • 4ns (代表値) の伝搬遅延マッチング
  • 小型の QFN および TSSOP パッケージ
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 保護機能内蔵
    • BST 低電圧誤動作防止 (BSTUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
  • 100V 3 相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • ゲート・ドライバ電源 (GVDD):5~20V
    • MOSFET 電源 (SHx) は最大 100V をサポート
  • 内蔵ブートストラップ・ダイオード (DRV8300UD デバイス)
  • 反転および非反転 INLx 入力をサポート
  • ブートストラップ・ゲート駆動アーキテクチャ
    • 750mA のソース電流
    • 1.5A のシンク電流
  • 最大 15S のバッテリ駆動アプリケーションをサポート
  • 高いスレッショルドにより標準 MOSFET に対応:BSTUV (標準値 8V)、GVDDUV (標準値 7.6V)
  • SHx ピンの低リーク電流 (55µA 未満)
  • BSTx 電圧の絶対最大定格:125V
  • SHx で -22V までの負過渡電圧をサポート
  • クロス導通防止機能を内蔵
  • DT ピンでデッドタイムを調整可能 (QFN パッケージ品)
  • 200ns の固定デッドタイム挿入 (TSSOP パッケージ品)
  • 3.3V および 5V ロジック入力 (絶対最大定格 20V) をサポート
  • 4ns (代表値) の伝搬遅延マッチング
  • 小型の QFN および TSSOP パッケージ
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 保護機能内蔵
    • BST 低電圧誤動作防止 (BSTUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)

DRV8300U は、ハイサイドおよびローサイド N チャネル・パワー MOSFET を駆動できる 100V 3 相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。DRV8300UD は、内蔵ブートストラップ・ダイオードと外付けコンデンサを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。GVDD は、ローサイド MOSFET のゲート駆動電圧を生成するために使います。このゲート駆動アーキテクチャは、ピークで最大 750mA のソース電流と 1.5A のシンク電流に対応します。

位相ピン SHx は大きな負電圧過渡に耐えます。一方、ハイサイド・ゲート・ドライバ電源 BSTx および GHx はさらに大きな正電圧過渡 (絶対最大定格電圧 125V) に対応できるため、システムの堅牢性を高めることができます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。GVDD と BST の低電圧誤動作防止による低電圧保護機能がローサイドとハイサイドの両方に備わっています。

DRV8300U は、ハイサイドおよびローサイド N チャネル・パワー MOSFET を駆動できる 100V 3 相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。DRV8300UD は、内蔵ブートストラップ・ダイオードと外付けコンデンサを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。GVDD は、ローサイド MOSFET のゲート駆動電圧を生成するために使います。このゲート駆動アーキテクチャは、ピークで最大 750mA のソース電流と 1.5A のシンク電流に対応します。

位相ピン SHx は大きな負電圧過渡に耐えます。一方、ハイサイド・ゲート・ドライバ電源 BSTx および GHx はさらに大きな正電圧過渡 (絶対最大定格電圧 125V) に対応できるため、システムの堅牢性を高めることができます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。GVDD と BST の低電圧誤動作防止による低電圧保護機能がローサイドとハイサイドの両方に備わっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8300 アクティブ ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ Drop-in replacement but without enhanced undervoltage lockout protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8300U:100V 対応の 3 相 BLDC ゲート・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8300DIPW-EVM — 三相BLDC用DRV8300DIPW評価基板

DRV8300DIPW-EVM は、BLDC モーター向けの DRV8300DIPW ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。DRV8300DIPW は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。

この EVM は、ローサイド電流測定向けの 3 個の電流シャント アンプと、PVDD/GVDD 電圧および基板の温度をフィードバックする機能を搭載しています。最大 100V の電圧をこの評価基板 (EVM) に供給できます。また、オンボードの降圧回路は、ブートストラップの GVDD 電源電圧が必要とする (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE 3 相 BLDC の評価基板

DRV8300DRGE-EVM は、BLDC モーター向けの DRV8300DRGE ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

DRV8300DRGE は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。この EVM は、ローサイド電流測定向けの 3 個の電流シャント アンプと、PVDD/GVDD 電圧および基板の温度をフィードバックする機能を搭載しています。最大 100V の電圧をこの EVM (評価基板) に供給できます。また、オンボードの降圧回路は、ブートストラップの GVDD (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
  • DRV8300 ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ
  • DRV8300-Q1 車載対応、ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ
  • DRV8300U ブートストラップ ダイオードと強化型の UVLO (低電圧ロックアウト) 保護機能搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ
  • DRV8311 FET 内蔵、3V ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ
  • DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ
  • DRV8323 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8328 60V 1000/2000mA 3 相ゲート ドライバ
  • DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ
  • DRV8353 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8353R 降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート ゲート ドライバ
ステッパ モーター ドライバ
  • DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
  • DRV8889-Q1 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
  • DRV8706-Q1 車載、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
General-purpose MCUs
  • MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭
  • MSPM0G1518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー
  • MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G5187 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Low-power MCUs
  • MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
Automotive body & lighting MCUs
  • MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor
  • MSPM0G3518-Q1 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3519-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3529-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+
  • MSPM0L1305-Q1 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
ハードウェア開発
評価ボード
  • BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント アンプ搭載、3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板
  • BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板
  • DRV8300DIPW-EVM 三相BLDC用DRV8300DIPW評価基板
  • DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 3 相 BLDC の評価基板
  • DRV8311HEVM DRV8311H 3 相 PWM モーター ドライバの評価基板
  • DRV8316REVM DRV8316R 3 相 PWM モーター ドライバの評価基板
  • DRV8317HEVM DRV8317 3 相ブラシレス DC (BLDC) ゲート ドライバの評価基板
  • DRV8328AEVM DRV8328A 3 相 PWM モーター ドライバの評価基板
  • DRV8329AEVM DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板
  • DRV8353RH-EVM DRV8353RH 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板
  • DRV8353RS-EVM DRV8353RS 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板 
  • DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
  • DRV8706S-Q1EVM 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス アンプ搭載、H ブリッジ スマート ゲート ドライバの EVM (評価基板)
  • DRV8889-Q1EVM DRV8889-Q1 車載対応、1/256 マイクロステッピング機能と停止検出機能搭載、ステッパ ドライバの評価基板
  • LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
  • LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 評価基板
  • LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
  • MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
詳細はこちら ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ