SN74AHC1G04
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- ±8mA の出力駆動能力 (5V 時)
- 全入力でのシュミット・トリガ・アクションにより、低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間を許容
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G04 には 1 つのインバータ・ゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01434 — 24ビットADC用の絶縁された、変圧器なしのバイポーラ電源のリファレンス デザイン
3.65mm と薄型のこの絶縁型リファレンス デザインは、24 ビット デルタ-シグマ アナログ / デジタル コンバータ(ADC)により高集積のバイポーラ入力高性能ソリューションを実現します。現代のアナログ入力モジュールには、同じ空間サイズでより高いチャネル密度 (消費電力の低減が必要) と同時により広い動作温度範囲など、さまざまな面で高い性能が求められます。
リファレンス・デザイン
TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けで、LMS3635-Q1 降圧コンバータを使用することで、消費電力を低減し、スイッチング レギュレータが引き起こす EMI の影響を最小化するために、電力段を最適化します。 このリファレンス デザインは、LM53635 降圧コンバータと比較して、ほとんどの軽負荷電流時の効率が 7.2% 向上し、125.25dB SFDR、99dB SNR、16.1 ENOB を実現しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01054 — 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン
TIDA-01054 リファレンス デザインは LM53635 降圧コンバータを使用し、16 ビット超のデータ アクイジション(DAQ)システムに EMI がもたらす性能低下の影響を排除します。この降圧コンバータは、不要な EMI ノイズによる劣化を抑えながら、基板スペースを節約しつつ、電源ソリューションを信号経路の近くに配置することを可能にします。このリファレンス デザインにより、20 ビットの1MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用する場合に、100.13dB のシステム SNR 性能を実現できます。これは、外部電源を使用する場合の 100.14dB という SNR (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン
TIDA-01055 は、高性能 DAQ システムのリファレンス デザインです。TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス バッファを最適化し、信号対雑音比特性の向上と消費電力の低減を実現します。このデバイスは複合バッファ構成で使用され、従来型のオペアンプと比較して、22% の電力改善が可能となります。多くの場合、バッファを内蔵した基準電圧ソースには、チャネル数の多いシステムで最適な性能を得るために必要な駆動力が不足しています。 このリファレンス デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01057 — 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、20 ビット差動入力 ADC のダイナミック レンジを向上させる高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けに設計されています。多くの DAQ システムには、十分な信号ダイナミック レンジを確保するために、広い FSR (フルスケール レンジ) での測定能力が必要とされます。逐次比較型 ADC 用の以前のリファレンス デザインの多くには、THS4551 FDA (完全差動アンプ) が使用されています。ただし、THS4551 は最大 5.4V の電源電圧に制限されており、5V のリファレンス電圧で逐次比較型 ADC のダイナミック (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01037 — アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン
TIDA-01037 は 20 ビット、1MSPS の絶縁型アナログ入力データ アクイジションのリファレンス デザインです。2 個の異なるアイソレータ デバイスを使用し、シグナル チェーンの SNR とサンプル レート性能を最大化します。ADC サンプリング クロックなど低ジッタを必要とする信号の場合は TI の ISO73xx 低ジッタ デバイス ファミリが使用されますが、TI の高速 ISO78xx デバイス ファミリは、データ サンプル レートを最大化するために使用されます。これら 2 つのアイソレータ ソリューションを組み合わせることで、絶縁境界上のサンプル クロック (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン
TIDA-01051 リファレンス デザインは、自動試験機器(ATE)などの非常にチャネル数の多いデータ アクイジション(DAQ)システムのチャネル密度、統合、消費電力、クロック ディストリビューション、シグナル チェーン性能を最適化します。TI の DS90C383B などのシリアライザを使用して、多くの同時サンプリング ADC の出力を複数の LVDS ラインとして組み合わせることにより、ホスト FPGA が処理する必要のあるピン数を大幅に低減できます。 その結果、単一 FPGA による非常に多くの DAQ チャネル処理が可能になり、ボード配線の複雑さを大幅に軽減できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン
TIDA-01050 リファレンス デザインは自動試験機器に付随する、統合、消費電力、性能、クロッキングの課題を改善します。このデザインは任意の ATE システムに適用できますが、多数の入力チャネルを必要とするシステムに最適です。
リファレンス・デザイン
TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン
TIDA-01052 リファレンス デザインは、アナログ フロント エンド ドライバ アンプでグランドの代わりに負の電圧レールを使用する際に見られるシステム性能の向上を実現します。このコンセプトはすべてのアナログ フロント エンドに該当しますが、ここでは特に自動試験機器を対象としています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点