ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27282-Q1

アクティブ

車載向け 120V/3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ (5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能搭載)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 UCC27302A-Q1 アクティブ 車載、5V UVLO、インターロック、イネーブル オプション搭載、120V、4.5A、ハーフ ブリッジ ドライバ More recent pin-to-pin device with input interlock

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002, 2000 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002, 2000 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1 (Tj = -40℃~150℃)
    • HBM ESD 分類レベル 1B
    • CDM ESD 分類レベル C3
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 5V (標準値) の低電圧誤動作防止
  • 入力インターロック
  • イネーブル / ディスエーブル機能付き、DRC パッケージ
  • 16ns (標準値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (1.8nF 負荷時)
  • 1ns (標準値) の遅延マッチング
  • 入力の負電圧の絶対最大定格:-5V
  • HS の負電圧の絶対最大定格:-14V
  • ±3A のピーク出力電流
  • 絶対最大ブート電圧:120V
  • ディスエーブル時の低消費電流 (7µA)
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 機能安全対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1 (Tj = -40℃~150℃)
    • HBM ESD 分類レベル 1B
    • CDM ESD 分類レベル C3
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 5V (標準値) の低電圧誤動作防止
  • 入力インターロック
  • イネーブル / ディスエーブル機能付き、DRC パッケージ
  • 16ns (標準値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (1.8nF 負荷時)
  • 1ns (標準値) の遅延マッチング
  • 入力の負電圧の絶対最大定格:-5V
  • HS の負電圧の絶対最大定格:-14V
  • ±3A のピーク出力電流
  • 絶対最大ブート電圧:120V
  • ディスエーブル時の低消費電流 (7µA)
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 機能安全対応

UCC27282 -Q1 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27282 -Q1 はピーク・ソースおよびシンク電流が 3A であり、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27282 -Q1 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。

入力ピンと HS ピンは大きな負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。入力インターロックにより、ノイズの大きなアプリケーションにおいて、さらに堅牢性とシステムの信頼性が向上します。イネーブルおよびディスエーブル機能により、ドライバの消費電力を低減することでシステムの柔軟性をさらに高めることができ、システム内のフォルト・イベントに応答できます。5V UVLO により、システムは低いバイアス電圧で動作できます。これは多くの高周波数アプリケーションに不可欠で、特定の動作モードでシステム効率を向上できます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。

ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。内蔵のブートストラップ・ダイオードにより、多くのアプリケーションでは別の外付けダイオードが不要になるため、基板面積の削減とシステム・コストの低減に役立ちます。UCC27282 -Q1 は小型のパッケージで供給されるため、高密度の設計が可能です。

UCC27282 -Q1 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27282 -Q1 はピーク・ソースおよびシンク電流が 3A であり、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27282 -Q1 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。

入力ピンと HS ピンは大きな負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。入力インターロックにより、ノイズの大きなアプリケーションにおいて、さらに堅牢性とシステムの信頼性が向上します。イネーブルおよびディスエーブル機能により、ドライバの消費電力を低減することでシステムの柔軟性をさらに高めることができ、システム内のフォルト・イベントに応答できます。5V UVLO により、システムは低いバイアス電圧で動作できます。これは多くの高周波数アプリケーションに不可欠で、特定の動作モードでシステム効率を向上できます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。

ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。内蔵のブートストラップ・ダイオードにより、多くのアプリケーションでは別の外付けダイオードが不要になるため、基板面積の削減とシステム・コストの低減に役立ちます。UCC27282 -Q1 は小型のパッケージで供給されるため、高密度の設計が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27284-Q1 アクティブ 車載、5V UVLO とイネーブル搭載、120V、3A、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ Removes input interlock for topologies where overlapping outputs are wanted.
UCC27301A-Q1 アクティブ 車載、8V UVLO、インターロック、イネーブル オプションが利用可能、120V、4.5A、ハーフ ブリッジ ドライバ More recent pin-to-pin driver with 8V UVLO, higher drive current and similar electrical characteristics

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27282-Q1 クロス導通保護機能を搭載し、スイッチング損失が小さい 3A 120V 車載用ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 8日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
機能安全情報 UCC27282-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2022年 11月 14日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
ユーザー・ガイド UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 2020年 1月 6日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
アプリケーション・ノート PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
アプリケーション概要 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日
技術記事 48V systems: Driving power MOSFETs efficiently and robustly PDF | HTML 2015年 10月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V、3-A、5-V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27282EVM-335 は、ソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27282DRC の評価に適した設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27282 PSpice Transient Model

SNVMBN3.ZIP (32 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian