ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27301A-Q1

アクティブ

Automotive 120V 4.5A half-bridge driver with 8V UVLO, interlock, and enable options

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • HB ピンで 120V の絶対最大電圧
  • 3.7A シンク、4.5A ソース出力電流
  • VDD 動作範囲:8V~17V (絶対最大定格 20V)、UVLO 付き
  • HS ピンの負の絶対最大過渡耐性:-(28 - VDD)V (100ns 未満のパルス)
  • 入力ピンの絶対最大耐性:-10V〜+20V、電源電圧範囲にかかわらず (TTL 互換)
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間 (標準値):20ns
    • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
    • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 入力インターロック
  • イネーブル / ディセーブル機能、ディセーブル時の低消費電流 (標準値 3µA) (DRC パッケージのみ)
  • 機能安全対応
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • HB ピンで 120V の絶対最大電圧
  • 3.7A シンク、4.5A ソース出力電流
  • VDD 動作範囲:8V~17V (絶対最大定格 20V)、UVLO 付き
  • HS ピンの負の絶対最大過渡耐性:-(28 - VDD)V (100ns 未満のパルス)
  • 入力ピンの絶対最大耐性:-10V〜+20V、電源電圧範囲にかかわらず (TTL 互換)
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間 (標準値):20ns
    • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
    • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 入力インターロック
  • イネーブル / ディセーブル機能、ディセーブル時の低消費電流 (標準値 3µA) (DRC パッケージのみ)
  • 機能安全対応

UCC27301A-Q1 は、ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された堅牢なゲート ドライバで、絶対最大ブートストラップ電圧は 120V です。UCC27301A-Q1 はピーク ソース電流能力が 3.7A、ピーク シンク電流能力が 4.5A であるため、ミラー プラトー通過時のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。スイッチング ノード (HS ピン) の負の過渡電圧を処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。

入力は電源電圧に依存せず、-10V および +20V の絶対最大定格に対応できます。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバは、お互いにターンオン / ターンオフ間 4ns でマッチングされ、それぞれ LI および HI 入力ピンで制御されます。ただし、入力インターロック ロジックは、LI 入力と HI 入力の両方が同時に High になると、両方のドライバ出力が Low になります。120V 定格のブートストラップ ダイオードが内蔵されているため、ディスクリート ブートストラップ ダイオードは必要はありません。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載され、対称的なオン/オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に Low になります。

UCC27301A-Q1 は、ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された堅牢なゲート ドライバで、絶対最大ブートストラップ電圧は 120V です。UCC27301A-Q1 はピーク ソース電流能力が 3.7A、ピーク シンク電流能力が 4.5A であるため、ミラー プラトー通過時のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。スイッチング ノード (HS ピン) の負の過渡電圧を処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。

入力は電源電圧に依存せず、-10V および +20V の絶対最大定格に対応できます。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバは、お互いにターンオン / ターンオフ間 4ns でマッチングされ、それぞれ LI および HI 入力ピンで制御されます。ただし、入力インターロック ロジックは、LI 入力と HI 入力の両方が同時に High になると、両方のドライバ出力が Low になります。120V 定格のブートストラップ ダイオードが内蔵されているため、ディスクリート ブートストラップ ダイオードは必要はありません。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載され、対称的なオン/オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に Low になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 UCC27302A-Q1 アクティブ 車載、5V UVLO、インターロック、イネーブル オプション搭載、120V、4.5A、ハーフ ブリッジ ドライバ Pin-to-pin device with 5V UVLO and similar electrical characteristics

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27301A-Q1 車載用、8V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能搭載、120V、3.7A/4.5A、ハーフブリッジ ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 15日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
製品概要 UCC272xx and UCC273xx: 120V Half-Bridge Gate Drivers for High-Powered Applications (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 2日
アプリケーション・ノート HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート 軽量電気自動車 (LEV) での非絶縁型ゲート ドライバの波に乗る PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Driving the Next xEVs With High-Performing Non-Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2025年 4月 2日
機能安全情報 UCC273x1A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 30日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
アプリケーション・ノート PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
アプリケーション概要 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V、3-A、5-V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27282EVM-335 は、ソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27282DRC の評価に適した設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27301AQDDARQ1 PSpice Model

SLUM893.ZIP (28 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian