DAC8411EVM-PDK

DAC8411 Performance Demonstration Kit

DAC8411EVM-PDK

購入

概要

The DAC8411EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines an DAC8411EVM with the TMS32VC5509 based MMB0 motherboard for use with a personal computer. The MMB0 motherboard allows the DAC8411EVM to connect to a computer via a USB port. The DAC8411EVM-PDK is controlled by the DXP evaluation software using an initialization file which sets up the serial control to the device under test. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the DAC8411 device.

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP
  • Built-in wave tables for creating Sine, Square, Triangle and Saw tooth output waveforms
  • Amplitude and offset adjustment capabilities
  • Ability to provide straight DC output
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8411 16 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8411EVM-PDK — DAC8411 Performance Demonstration Kit

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

DXP — DXP EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DXP DXP EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 10 9 2018
lock DXP EVM GUI (zip)  — 192743 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC1220 20 ビット、低消費電力、デルタ・シグマ D/A コンバータ DAC5311 8 ビット、シングル・チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC60004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC6311 10 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC70004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 14 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC7311 6 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC DAC7554 低消費電力、低グリッチ、12 ビット DAC DAC7558 12 ビット、オクタル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC7562 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、12 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC DAC7568 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC、2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵 DAC7573 I2C デジタル・インターフェイス搭載、クワッド、12 ビット、10μs、D/A コンバータ DAC7574 I2C インターフェイス搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ DAC7678 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ・インターフェイス DAC、2.5V 内部基準電圧 DAC7714 クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ DAC7716 4 チャネル、12 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC7718 8 チャネル、低消費電力、12 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC7811 0.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC DAC80004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC8164 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8165 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8168 14 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC、2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵 DAC8218 8 チャネル、低消費電力、14 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC8234 4 チャネル、14 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC8311 14 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC8411 16 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC8534 2.7V ~ 5.5V、クワッドチャネル、16 ビット、シリアル入力 DAC DAC8550 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8551 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8552 16 ビット、デュアルチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8554 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8555 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8560 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8562 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8564 2.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC DAC8565 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8568 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8571 低消費電力、レール ツー レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC DAC8574 低消費電力、クワッド、レール・ツー・レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC DAC8580 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8581 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8718 8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 D/A コンバータ DAC8734 16 ビット、クワッドチャネル、高精度、+/-16.5V 出力、D/A コンバータ(DAC) DAC8801 14 ビット、シングル・チャネル、シリアル・インターフェース、乗算型 D/A コンバータ DAC8803 14 ビット、クワッドチャネル、シリアル・インターフェイス、乗算型 D/A コンバータ DAC8811 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC DAC8814 16 ビット、クワッド、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ DAC8831 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ DAC8832 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ DAC8871 16 ビット・シングルチャネル、シリアル・インターフェイス、±18V(高電圧バイポーラ)出力 DAC DAC8881 シングル・チャネル 16 ビット、低ノイズ、電圧出力 DA コンバータ DAC9881 高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8411EVM-PDK DAC8411 Performance Demonstration Kit DAC8811EVM-PDK DAC8811 Performance Demonstration Kit DAC8832EVM-PDK DAC8832 Performance Demonstration Kit DAC9881EVM-PDK DAC9881 Performance Demonstration Kit

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac212 or www.ti.com/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 2016年 4月 20日
証明書 DAC8411EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DAC8x11 2-V to 5.5-V, 80-μA, 14- and 16-Bit, Low-Power, Single-Channel, Digital-to-Analog Converters in SC70 Package データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 7月 7日
データシート 1.8V~5.5V、80μA、14/16 ビット、低電力、単チャネル D/A コンバータ(SC70 パッケージ) データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 10月 8日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール
DXP DXP DAC Exerciser Program

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ