DXP — DXP EVM GUI
DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
- DAC1220 — 20 ビット、低消費電力、デルタ シグマ D/A コンバータ
- DAC5311 — 8 ビット、シングル チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ
- DAC60004 — 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成
- DAC6311 — SC70 パッケージ、10 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
- DAC70004 — 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 14 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成
- DAC7311 — 6 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC
- DAC7554 — 低消費電力、低グリッチ、12 ビット DAC
- DAC7558 — 12 ビット、オクタル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7562 — 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、12 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC7568 — 2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵、12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC7573 — I2C デジタル インターフェイス搭載、クワッド、12 ビット、10μs、D/A コンバータ
- DAC7574 — I2C インターフェイス搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7678 — 2.5V 内部リファレンス付き、12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC
- DAC7714 — クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7716 — 4 チャネル、12 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC7718 — 8 チャネル、低消費電力、12 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC7811 — 0.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC
- DAC80004 — 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成
- DAC8164 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8165 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8168 — 2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵、14 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8218 — 8 チャネル、低消費電力、14 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC8234 — 4 チャネル、14 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC8311 — SC70 パッケージ、14 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
- DAC8411 — SC70 パッケージ、16 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
- DAC8534 — 2.7V ~ 5.5V、クワッドチャネル、16 ビット、シリアル入力 DAC
- DAC8550 — 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8551 — 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8552 — 16 ビット、デュアルチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8554 — 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8555 — 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8560 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8562 — 温度ドリフト 4ppm/°C の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアル チャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8564 — 2.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC
- DAC8565 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8568 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8571 — 低消費電力、レール ツー レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC
- DAC8574 — 低消費電力、クワッド、レール ツー レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC
- DAC8580 — 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8581 — 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8718 — 8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 D/A コンバータ
- DAC8734 — 16 ビット、クワッドチャネル、高精度、+/-16.5V 出力、D/A コンバータ(DAC)
- DAC8801 — 14 ビット、シングル チャネル、シリアル インターフェイース、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8803 — 14 ビット、クワッドチャネル、シリアル インターフェイス、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8811 — 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC
- DAC8814 — 16 ビット、クワッド、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8831 — 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8832 — 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8871 — 16 ビット シングルチャネル、シリアル インターフェイス、±18V(高電圧バイポーラ)出力 DAC
- DAC8881 — シングル チャネル 16 ビット、低ノイズ、電圧出力 DA コンバータ
- DAC9881 — 高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
- DAC8411EVM-PDK — DAC8411 Performance Demonstration Kit
- DAC8811EVM-PDK — DAC8811 Performance Demonstration Kit
- DAC8832EVM-PDK — DAC8832 Performance Demonstration Kit
- DAC9881EVM-PDK — DAC9881 Performance Demonstration Kit
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
- DXP — DXP DAC Exerciser Program