DAC7568

アクティブ

2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵、12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC60508 アクティブ 超小型 WCSP パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC Great linearity (1 LSB INL)
DAC63508 アクティブ SPI インターフェイス搭載、12 ビット、8 チャネル、VOUT (電圧出力)、D/A コンバータ Small size (3x3 QFN), low power consumption (150uA/ch)

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 0.1 Power consumption (typ) (mW) 2.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 0.1 Power consumption (typ) (mW) 2.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 相対精度
    • DAC7568 (12ビット): 0.3 LSB INL
    • DAC8168 (14ビット): 1 LSB INL
    • DAC8568 (16ビット): 4 LSB INL
  • グリッチ・エネルギー: 0.1nV-s
  • 内部基準電圧
    • 2.5V基準電圧(デフォルトで無効)
    • 0.004%の初期精度(標準値)
    • 2ppm/℃の温度ドリフト係数(標準値)
    • 5ppm/℃の温度ドリフト係数(最大値)
    • 20mAのシンク/ソース能力
  • パワーオン時にゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
  • 超低消費電力での動作: 内部基準電流も含めて5Vで1.25mA
  • 広い電源電圧範囲: +2.7V~+5.5V
  • 温度範囲全体にわたる単調性
  • シュミット・トリガ入力を持つ低消費電力シリアル・インターフェイス: 最高50MHz
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • 相対精度
    • DAC7568 (12ビット): 0.3 LSB INL
    • DAC8168 (14ビット): 1 LSB INL
    • DAC8568 (16ビット): 4 LSB INL
  • グリッチ・エネルギー: 0.1nV-s
  • 内部基準電圧
    • 2.5V基準電圧(デフォルトで無効)
    • 0.004%の初期精度(標準値)
    • 2ppm/℃の温度ドリフト係数(標準値)
    • 5ppm/℃の温度ドリフト係数(最大値)
    • 20mAのシンク/ソース能力
  • パワーオン時にゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
  • 超低消費電力での動作: 内部基準電流も含めて5Vで1.25mA
  • 広い電源電圧範囲: +2.7V~+5.5V
  • 温度範囲全体にわたる単調性
  • シュミット・トリガ入力を持つ低消費電力シリアル・インターフェイス: 最高50MHz
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 温度範囲: -40°C~+125°C

DAC7568、DAC8168、DAC8568は低消費電力、電圧出力、8チャネル、12/14/16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。これらのデバイスには2.5V、2ppm/℃の内部基準電圧(デフォルトでは無効)が含まれており、フルスケール出力電圧範囲は2.5V~5Vです。内部基準電圧の初期精度は0.004%で、VREFIN/VREFOUTピンで最大20mAを供給できます。これらのデバイスは単調で、線形性に優れており、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)が最小化されます。他用途な3線式のシリアル・インターフェイスを使用し、最高50MHzのクロック速度で動作します。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。

DAC7568、DAC8168、DAC8568にはパワーオン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力電力がゼロ・スケールまたは中間スケールになり、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。これらのデバイスには、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、消費電流が5Vで0.18µA (標準値)に低減します。消費電力(内部基準電圧を含む)は3V時に標準値2.9mWで、パワーダウン・モードでは1µW未満に低減します。低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、これらのデバイスは携帯用のバッテリ動作の機器に理想的です。

DAC7568DAC8168DAC8568は互いにドロップイン互換および機能互換であり、TSSOP-16およびTSSOP-14パッケージで供給されます。

DAC7568、DAC8168、DAC8568は低消費電力、電圧出力、8チャネル、12/14/16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。これらのデバイスには2.5V、2ppm/℃の内部基準電圧(デフォルトでは無効)が含まれており、フルスケール出力電圧範囲は2.5V~5Vです。内部基準電圧の初期精度は0.004%で、VREFIN/VREFOUTピンで最大20mAを供給できます。これらのデバイスは単調で、線形性に優れており、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)が最小化されます。他用途な3線式のシリアル・インターフェイスを使用し、最高50MHzのクロック速度で動作します。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。

DAC7568、DAC8168、DAC8568にはパワーオン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力電力がゼロ・スケールまたは中間スケールになり、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。これらのデバイスには、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、消費電流が5Vで0.18µA (標準値)に低減します。消費電力(内部基準電圧を含む)は3V時に標準値2.9mWで、パワーダウン・モードでは1µW未満に低減します。低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、これらのデバイスは携帯用のバッテリ動作の機器に理想的です。

DAC7568DAC8168DAC8568は互いにドロップイン互換および機能互換であり、TSSOP-16およびTSSOP-14パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC7568、DAC8168、DAC8568 12/14/16ビット、8チャネル、超低グリッチ、電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ、2.5V 2ppm/℃の内部基準電圧搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 6月 27日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC7568EVM — DAC7568 評価モジュール

The DACxx68 EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC7568, DAC8168 and DAC8568 digital to analog converters (DAC). These 12 to 16-bit, eight channel string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with ultra (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC7568 IBIS Model

SBAM070.ZIP (9 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ