DAC60004

アクティブ

超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5.8 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5.8 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 VSON (DMD) 14 12 mm² 4 x 3
  • 真の16ビット性能: 1LSB INL/DNL (最大値)
  • 超低グリッチ電力: 1nV-s
  • 広い電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • レール・ツー・レール動作の出力バッファ
  • 消費電流: 1mA/チャネル
  • 50MHzの4線式または3線式SPI準拠インターフェイス
  • リードバックおよびデイジー・チェーン接続用SDOピン
  • ゼロスケールまたはミッドスケールへのパワーオン・リセット
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 複数のパッケージ:
    • 小型の14ピンVSON
    • 14ピンTSSOP
  • 真の16ビット性能: 1LSB INL/DNL (最大値)
  • 超低グリッチ電力: 1nV-s
  • 広い電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • レール・ツー・レール動作の出力バッファ
  • 消費電流: 1mA/チャネル
  • 50MHzの4線式または3線式SPI準拠インターフェイス
  • リードバックおよびデイジー・チェーン接続用SDOピン
  • ゼロスケールまたはミッドスケールへのパワーオン・リセット
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 複数のパッケージ:
    • 小型の14ピンVSON
    • 14ピンTSSOP

DAC80004/70004/60004 (DACx0004)は、高精度、低消費電力、電圧出力、クワッド・チャネルの16/14/12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DACx0004デバイスは単調な特性を持ち、1LSB (最大値)を下回る優れた直線性を備えています。このDACのリファレンス入力は、専用リファレンス・バッファにより内部でバッファされます。

DACx0004デバイスは、内蔵のパワーオン・リセット回路により、PORピンの状態に応じてDAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態を保持します。消費電流が 1mA/チャネルと非常に低いため、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。また、パワーダウン機能を備えており、消費電流を5Vで3µA (標準値)まで低減します。

DACx0004デバイスは、多用途の4線式または3線式シリアル・インターフェイスを使用し、最大50MHzのクロック速度で動作します。DACx0004デバイスは、SDOピンも装備しているため、複数のデバイスをデイジー・チェーン接続できます。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、Microwire、およびデジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスに準拠しています。DACx0004デバイスは、組み立てやすい14ピンTSSOPパッケージまたは超小型の14ピンVSONパッケージで供給され、-40℃~125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

DAC80004/70004/60004 (DACx0004)は、高精度、低消費電力、電圧出力、クワッド・チャネルの16/14/12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DACx0004デバイスは単調な特性を持ち、1LSB (最大値)を下回る優れた直線性を備えています。このDACのリファレンス入力は、専用リファレンス・バッファにより内部でバッファされます。

DACx0004デバイスは、内蔵のパワーオン・リセット回路により、PORピンの状態に応じてDAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態を保持します。消費電流が 1mA/チャネルと非常に低いため、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。また、パワーダウン機能を備えており、消費電流を5Vで3µA (標準値)まで低減します。

DACx0004デバイスは、多用途の4線式または3線式シリアル・インターフェイスを使用し、最大50MHzのクロック速度で動作します。DACx0004デバイスは、SDOピンも装備しているため、複数のデバイスをデイジー・チェーン接続できます。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、Microwire、およびデジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスに準拠しています。DACx0004デバイスは、組み立てやすい14ピンTSSOPパッケージまたは超小型の14ピンVSONパッケージで供給され、-40℃~125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DAC60504 アクティブ 超小型 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC Integrated reference

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx0004 クワッド16/14/12ビット、1LSB INL、バッファ付き電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 12月 29日
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC80004EVM — DAC80004 低消費電力、電圧出力、4チャンネル デジタル/アナログ コンバータ評価基板

DACx0004 デバイス (DAC80004、DAC70004、DAC60004) は、高精度、低消費電力、電圧出力、クアッド チャネル、16 ビット、14 ビット、12 ビットのデジタル/アナログ コンバータ (DAC) です。DACx0004 は設計により単調性が保証されており、1 LSB (最大) 未満の優れた直線性を提供します。このDACのリファレンス入力は、専用リファレンス バッファにより内部でバッファされます。EVM には、ジャンパで選択可能な 2.5V と 5V の 2 つの追加オンボード リファレンスが含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01352 — 400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音波電源のリファレンス デザイン

TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー スケーリング機能を実現します。このリファレンス デザインはプッシュプル トポロジを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W の連続定格電力を供給できます。このプログラム能力は、オンボードの12ビット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
VSON (DMD) 14 Ultra Librarian