LP-MSPM33C321A
MSPM33C321A LaunchPad™ 製品キットの評価基板
LP-MSPM33C321A
概要
MSPM33C321A LaunchPad™ 開発キットは、MSPM33C321A マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板です。LaunchPad キットは、プログラミング、デバッグ、EnergyTrace™ テクノロジーを実行するためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM33C321x マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードには、シンプルなユーザー インターフェイスをすばやく統合するための 3 つのボタン、2 つの LED、1 つの OLED ディスプレイも搭載されています。また、外部 VREF、外部 OPA パッド、アナログ精度を向上させるための ADC フィルタリング パッド、データ ストレージ用の外部フラッシュも搭載しています。
特長
- オンボード XDS110 デバッグ プローブ
- EnergyTrace 技術は超低消費電力のデバッグで利用可能
- USB 経由で PC に接続するバックチャネル UART
- 80 ピンの BoosterPack™ ヘッダ、Mikrobus コネクタ
- ハードウェア ユーザー インターフェイス:2 つのボタン、1 つの RGB LED、1 つの赤色 LED、1 つの OLED ディスプレイ
- ADC (最大 9.4Msps) を評価するための外部 REF6033 と外部 OPA365 (デフォルトでは未実装)
汎用マイコン
購入と開発の開始
LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 製品キットの評価基板
LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 製品キットの評価基板
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
汎用マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
Windows OS support for MSPM33C321A SDK Installer
Linux OS support for MSPM33C321A SDK Installer
Mac OS support for MSPM33C321A SDK Installer
製品
汎用マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The MSPM33 SDK includes the following features:
- DriverLib and Header Files - v1.02.00:
- Support for MSPM33C321A
- SysConfig - v1.02.00:
- Support for code generation of all DriverLib peripherals
- Clock Tree for easier configuration of Clock System
- NONMAIN Configurator
- Security Configuration
- Project Configuration
- Security:
- Peripheral protection examples
- Debug unlock examples
- BSL Host examples for I2C and UART.
- Boot manager - Customer Secure code.
- Code examples:
- Hundreds of examples from low-level drivers
- RTOS:
- FreeRTOS Library - v11.2.0
- Documentation:
- Comprehensive software documentation including user guides and multiple API guides
- Tools Guide including quick start guides and user guides for MSPM33 tools including IDEs, code generation, debuggers and programmers
The MSPM33 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM33 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.
最新情報
- DriverLib and Header Files
- SysConfig
- Security
- Code examples
- FreeRTOS
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
リリース情報
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated devices such as processors featuring a C7™ NPU or microcontrollers featuring a TinyEngine™ as well as AI-supported devices without a dedicated accelerator.
The Edge AI Studio graphical user interface provides a fully integrated solution for data management, model training and deployment on a live development platform. Select from a variety of optimized pre-trained models in the TI Model Zoo and optionally re-train them with custom data (BYOD) to improve accuracy and performance.
Features
- TI Model Zoo containing a wide variety of optimized models
- Supports tasks and models across Time Series, Vision, and Radar
- Supports devices across processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors
- Data collection
- Data annotation
- Model training with custom data (BYOD)
- Deploy to a live device
- Integration with CCStudio™ IDE
最新情報
- Introduce additional Time-series AI tasks
- Regression and Forecasting
- Enable core AI support across TI's MCU device families
- Enabled for all AI accelerated devices and other non-accelerated devices
- Expand core AI support to AM13, AM26, CC13xx, CC27xx, CC35xx, C28xx, C29xx, MSPM0, MSPM33
- Add Sensor BoosterPack™ support for data collection, live preview across MCU LaunchPads™
- Accelerometer + gyroscope, PIR, microphone, ambient light, humidity and temperature
- Enable Library of example projects with predefined datasets
- Enhanced user experience (Revamped workspace, new project, training and deployment workflows)
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP-MSPM33C321A 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/29 |
| 証明書 | LP-MSPM33C321A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/09/19 |