AM13E2X-SDK — SDK for AM13E2x Devices
The AM13E2 MCU SDK provides easy setup and fast out-of-the-box access to examples, drivers, common APIs, benchmarks and demonstrations – accelerating application development schedules.
たとえば、INPUTXBAR を使用して、GPIO から ADC、CMPSS、MCPWM、eCAP、eQEP などの他のモジュールや、外部割り込みへ信号を接続可能
フレキシブル データ レート (CAN FD) 対応のモジュラー コントローラ エリア ネットワーク (MCAN) ×1
AM13E230x マイコン (MCU) は、最大 200MHz の周波数で動作する Arm® Cortex®-M33 32 ビット CPU をベースとした、AM13x 高集積・低コスト 32 ビット マイコンファミリの一製品です。これらのリアルタイム制御向けに最適化された マイコンは、高性能アナログ、制御、およびデジタルなペリフェラルの統合を提供し、–40°C ~ 105°C の周囲温度範囲をサポートし、3.3V 電源で動作します。
AM13E230x マイコンは、誤り訂正コード (ECC) 内蔵最大 512KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (最大 256KB × 2 バンク) と、ハードウェア パリティ付き最大 128KB の SRAM を搭載しています。より小さなメモリ構成のバリアントも用意されています。
この処理システムには、カスタム データパス拡張機能 (CDE) のサポート、メモリ保護ユニット (MPU)、マイクロ トレース バッファ (MTB)、32 ビットの三角関数演算ユニット (TMU)、TinyEngineTM ニューラルネットワーク処理ユニット (NPU) が組み込まれています。
AM13E230x マイコンは、堅牢で高性能のアナログ ペリフェラルを備えています。最大 6.67MSPS のサンプリング レートを持つ 3 つの 12 ビット ADC、10 ビット リファレンスDAC を内蔵した 4 つの高速コンパレータ サブシステム、4:1 マルチプレクサ付きの 3 つのプログラマブル ゲイン アンプにより、真のリアルタイム信号チェーン性能を実現します。
さらに、これらの マイコンは 12 チャネル DMA コントローラ、マルチチャネル PWM 生成、汎用タイマ、キャプチャおよびエンコーダ インターフェイス用の専用タイマ、GPIO および制御ペリフェラルを接続する柔軟な X-BAR システムなど、リアルタイム制御およびタイミング ペリフェラルも備えています。
独立した発振器とウィンドウ付きウォッチドッグ タイマを搭載しているだけでなく、内部および外部の複数のクロック オプションも用意しています。複数の動作電力モードが用意されており、消費電力とウェークアップ時間のバランスを柔軟に制御できます。
データ整合性と暗号化機能 (AES、セキュア ブート) により、AM13E230x ドメイン全体のセキュリティが確保されます。巡回冗長性検査 (CRC) モジュールは、AM13E230x マイコンに内部診断機能を提供します。
拡張通信インターフェイスは、1 つの MCAN と最大 6 つの UNICOMM ペリフェラルによりサポートされ、UART/LIN、I2C/SMBUS、SPI の組み合わせをサポートしています。外部デバイスまたはメモリに接続するために、高速外部ペリフェラル インターフェイス (EPI) を SDRAM または FPGA や ASIC などの非同期 RAM デバイスに接続できます。
パッケージには、48 ピン QFN のほか、48/64/80/100/128 ピン QFP があります。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AM13E230x マイクロコントローラ データシート | PDF | HTML | 2026年 2月 25日 | ||
| * | エラッタ | AM13E230x シリコン リビジョン 1.0 エラッタ | PDF | HTML | 2026年 3月 18日 | ||
| * | ユーザー・ガイド | AM13E230x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 | ||
| アプリケーション・ノート | AM13E230x ハードウェア設計ガイドライン | PDF | HTML | 2026年 3月 25日 | |||
| アプリケーション概要 | 産業用オートメーションおよびスマート家電製品の設計において、 エッジ AI に対応したモーター制御を実現 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 19日 | |||
| ユーザー・ガイド | AM13E230x Bootloader User Guide | PDF | HTML | 2026年 3月 12日 | |||
| ユーザー・ガイド | STM32G4 to AM13E230 Migration Guide | PDF | HTML | 2026年 3月 12日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The AM13E2 MCU SDK provides easy setup and fast out-of-the-box access to examples, drivers, common APIs, benchmarks and demonstrations – accelerating application development schedules.
モーター制御ワークベンチを使用すると、TI の MCU マイコンやリファレンス デザインをシンプルかつ迅速に評価できます。この単一の GUI ツールでは、MCU Signal Sight、TI の仮想オシロスコープ、SysConfig などの複数のスタンドアロン ツールを活用して、さまざまなモーター制御アプリケーションの構成、コード生成、デバッグ、チューニングを行うことができます。追加のソフトウェア製品を必要とせずにシステム (...)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
| TQFP (PDT) | 128 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
AM13E2x SDK Windows Installer
AM13E2x SDK Linux Installer
Download CCS 20.5.0 Version for Windows or Linux
Download SysConfig 1.27.0 for Windows or Linux
SysCfg EA to APL Migration Guide
Thank you for your interest in the AM13E2x MCU Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated devices such as processors featuring a C7™ NPU or microcontrollers featuring a TinyEngine™ as well as AI-supported devices without a dedicated accelerator.
The Edge AI Studio graphical user interface provides a fully integrated solution for data management, model training and deployment on a live development platform. Select from a variety of optimized pre-trained models in the TI Model Zoo and optionally re-train them with custom data (BYOD) to improve accuracy and performance.
Features
The SysConfig tool is used configure TI software and hardware. For software configuration, SysConfig is used in conjunction with a TI SDK. For PinMux configuration, the tool may be used standalone.
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.