DP83822EVM
DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块
DP83822EVM
概述
DP83822EVM 支持 100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te。此参考设计已通过 UNH 的合规性测试和验证。它还获得了 A 级排放认证,额定值为 ±8kV IEC61000-4-2(接触放电)。
DP83822EVM 包含四个板载状态 LED 和一个带板载 LDO 稳压器的 5V USB 连接器。此 EVM 可使用 USB-2-MDIO 工具进行 SMI 访问。4 级配置使您无需直接访问 PHY 寄存器即可配置系统。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83822EVM 支持高能效以太网、局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 时间戳和可配置的 I/O 电压。
特性
- 符合 100BASE-TX、100BASE-FX 和 10BASE-Te 标准
- MII 接口、RMII 主接口、RMII 从接口以及 RGMII MAC 接口
- 低功耗模式:高能效以太网、局域网唤醒、主动睡眠、被动睡眠、IEEE 断电、深度断电
- IEEE 1588 帧起始检测
- 支持使用 CAT5 电缆进行 150m 无差错数据传输
立即订购并开发
评估板
DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块
DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
支持的产品和硬件
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
发布信息
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DP83822 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2016-8-19 | ||
| 数据表 | DP83822 低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网物理层收发器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-8 | ||
| 应用手册 | 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021-6-4 | ||
| 证书 | DP83822EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |