SN65DP141

正在供货

12Gbps DP 1.4/eDP1.4 线性转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 12 Number of channels 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 12 Number of channels 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RLJ) 38 35 mm² 7 x 5
  • 支持 VESA DisplayPort 1.4a、 2.0 和 eDP 1.4
  • 四通道线性转接驱动器,支持高达 12Gbps 的数据速率,包括 DisplayPort RBR、HBR、HBR2、HBR3 和 UHBR10
  • 与协议无关
  • 透明呈现 DP 链路训练
  • 与在链路上的位置无关,适用于源端、接收端和电缆应用
  • 6GHz 时模拟均衡为 15dB
  • 输出线性动态范围:1200mV
  • 带宽:>20 GHz
  • 6GHz 时的回波损耗优于 16dB
  • 2.5V 或 3.3V ±5% 单电源选项
  • 低功耗,2.5V VCC 时每通道 80mW
  • GPIO 或 I2C 控制
  • 支持 VESA DisplayPort 1.4a、 2.0 和 eDP 1.4
  • 四通道线性转接驱动器,支持高达 12Gbps 的数据速率,包括 DisplayPort RBR、HBR、HBR2、HBR3 和 UHBR10
  • 与协议无关
  • 透明呈现 DP 链路训练
  • 与在链路上的位置无关,适用于源端、接收端和电缆应用
  • 6GHz 时模拟均衡为 15dB
  • 输出线性动态范围:1200mV
  • 带宽:>20 GHz
  • 6GHz 时的回波损耗优于 16dB
  • 2.5V 或 3.3V ±5% 单电源选项
  • 低功耗,2.5V VCC 时每通道 80mW
  • GPIO 或 I2C 控制

SN65DP141 是一款与协议无关的异步、低延迟、四通道线性均衡器,该器件经过优化适用于高达 12Gbps 的数据速率并且可对电路板走线和电缆所产生的损耗进行补偿。

该器件透明呈现 DisplayPort (DP) 链路训练,这使得 DP 发送设备和接收设备能够执行有效的链路训练,克服了传统 aux snooping 转接驱动器的缺点。此外,该器件与位置无关。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供负损耗 分量。SN65DP141 内的线性均衡在与接收器搭配使用时还可提高链路裕度,从而实现判决反馈均衡 (DFE)。

SN65DP141 支持采用 I2C 和 GPIO 配置对均衡、增益、动态范围进行独立通道控制。

.

.

SN65DP141 是一款与协议无关的异步、低延迟、四通道线性均衡器,该器件经过优化适用于高达 12Gbps 的数据速率并且可对电路板走线和电缆所产生的损耗进行补偿。

该器件透明呈现 DisplayPort (DP) 链路训练,这使得 DP 发送设备和接收设备能够执行有效的链路训练,克服了传统 aux snooping 转接驱动器的缺点。此外,该器件与位置无关。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供负损耗 分量。SN65DP141 内的线性均衡在与接收器搭配使用时还可提高链路裕度,从而实现判决反馈均衡 (DFE)。

SN65DP141 支持采用 I2C 和 GPIO 配置对均衡、增益、动态范围进行独立通道控制。

.

.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65DP141 DisplayPort 线性转接驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
EVM 用户指南 DP141 Evaluation Module Users Guide 2016年 4月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)

DP141 EVM 旨在使用标准 DisplayPort 连接在系统级别评估 DP141 器件。该 EVM 提供标准 DP 连接器,该连接器可用于连接至 DisplayPort 拉系统或灌系统以评估 DP141 设置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65DP141 S-Parameter Model

SLLM356.ZIP (4448 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RLJ) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频