SN65HVD62

正在供货

AISG® 2.0 开关键控同轴调制解调器收发器

产品详情

Protocols RS485 to AISG 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Protocols RS485 to AISG 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 1.6V 至 5.5V 的独立逻辑电源
  • 针对接收器的 –15dBm 至 +5dBm 的宽输入动态范围
  • 可在 0dBm 至 +6dBm 范围内调节驱动器为同轴提供的功率
  • 与 AISG 标准兼容的输出发射特性
  • 低功耗待机模式
  • 针对 RS-485 总线仲裁的方向控制
  • 支持高达 115kbps 信令
  • 中心频率为 2.176MHz 的集成型有源带通滤波器
  • 3mm × 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用

  • AISG - 针对天线线路器件的接口
  • 塔顶放大器 (TMA)
  • 普通调制解调器 (Modem) 接口

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 1.6V 至 5.5V 的独立逻辑电源
  • 针对接收器的 –15dBm 至 +5dBm 的宽输入动态范围
  • 可在 0dBm 至 +6dBm 范围内调节驱动器为同轴提供的功率
  • 与 AISG 标准兼容的输出发射特性
  • 低功耗待机模式
  • 针对 RS-485 总线仲裁的方向控制
  • 支持高达 115kbps 信令
  • 中心频率为 2.176MHz 的集成型有源带通滤波器
  • 3mm × 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用

  • AISG - 针对天线线路器件的接口
  • 塔顶放大器 (TMA)
  • 普通调制解调器 (Modem) 接口

All trademarks are the property of their respective owners.

这些逻辑电路(基带)和一个频率间的收发器调制和解调信号适用于长距离同轴介质。

HVD62 是一款集成 AISG 收发器,此收发器的被设计成与天线接口标准组 v2.0 规范兼容。

HVD62 接收器集成了一个有源带通滤波器,这样即使在寄生频率组件出现的时候仍然能够解调信号。 此滤波器有一个 2.176MHz 的中心频率。

发射器支持介于 +0dBm 和 +6dBm 之间的可调输出功率提供给 50Ω 同轴电缆。 HVD62 发射器与 AISG 标准规定的对发射频谱的要求兼容。

提供一个方向控制输出以使得针对一个 RS-485 接口的总线仲裁更加便捷。 这些器件为晶振集成了一个振荡器,并且接受到振荡器的标准时钟输入。

这些逻辑电路(基带)和一个频率间的收发器调制和解调信号适用于长距离同轴介质。

HVD62 是一款集成 AISG 收发器,此收发器的被设计成与天线接口标准组 v2.0 规范兼容。

HVD62 接收器集成了一个有源带通滤波器,这样即使在寄生频率组件出现的时候仍然能够解调信号。 此滤波器有一个 2.176MHz 的中心频率。

发射器支持介于 +0dBm 和 +6dBm 之间的可调输出功率提供给 50Ω 同轴电缆。 HVD62 发射器与 AISG 标准规定的对发射频谱的要求兼容。

提供一个方向控制输出以使得针对一个 RS-485 接口的总线仲裁更加便捷。 这些器件为晶振集成了一个振荡器,并且接受到振荡器的标准时钟输入。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN65HVD64 正在供货 具有宽工作温度范围的 AISG® 3.0 开关键控同轴调制解调器收发器 Supports AISG 3.0 and operates with -40 C to 120 C ambient temperature range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD62 AISG 开关键控同轴调制解调器收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 8月 13日
EVM 用户指南 SN65HVD62 EVM Users Guide 2011年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65HVD62EVM — 开关键控同轴调制解调器收发器评估模块

SN65HVD62EVM 评估模块设计为允许用户评估 TI 的 SN65HVD62 AISG 开关键控调制解调器收发器的电气参数性能和特性。SN65HVD62EVM 评估模块可用于独立评估发送或接收信道或 SN65HVD62 AISG 收发器,或用于评估系统配置中的两个收发器,一个用作发送器,另一个用作接收器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65HVD62 IBIS Model

SLLM187.ZIP (126 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00062 — 天线接口标准组织 (AISG) 开-关键控同轴调制解调器 (Modem) 收发器参考设计

该参考设计使用 SN65HVD62 且设计为符合天线接口标准组织 v2.0 规范。其具有两个收发器,因此可分别独立地用于评估发送或接收通道,或一起在系统配置中同时对两个收发器进行评估。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频