主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TL1431

正在供货

精密可调(可编程)并联基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TL431 正在供货 可调节精密并联稳压器 For cost optimized designs
TLA431 正在供货 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 Improved to all load cap stability, improved temperature drift, decreased minimum cathode current

产品详情

Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 150
Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 150
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) TO-92 (LP) 3 19.136 mm² (5.2 mm × 3.68 mm)
  • 0.4% 初始电压容差
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 快速导通 (500ns)
  • 灌电流能力 (1mA 至 100mA)
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调节输出电压(VI(ref) 至 36V)
  • 0.4% 初始电压容差
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 快速导通 (500ns)
  • 灌电流能力 (1mA 至 100mA)
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调节输出电压(VI(ref) 至 36V)

TL1431 器件是精密可编程基准,在汽车级、商用级和军事级温度范围内均可满足规定的热稳定性要求。借助两个外部电阻器,输出电压可在 VI(ref)(约 2.5V)和 36V 之间任意调节(请参阅图 8-3)。该器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调节电源和开关电源等应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代产品。

TL1431C 可在 0°C 至 70°C 的商用级温度范围内运行。TL1431Q 可在 –40°C 至 125°C 的整个汽车级温度范围内运行。TL1431M 则可在 –55°C 至 125°C 的整个军事级温度范围内运行。

TL1431 器件是精密可编程基准,在汽车级、商用级和军事级温度范围内均可满足规定的热稳定性要求。借助两个外部电阻器,输出电压可在 VI(ref)(约 2.5V)和 36V 之间任意调节(请参阅图 8-3)。该器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调节电源和开关电源等应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代产品。

TL1431C 可在 0°C 至 70°C 的商用级温度范围内运行。TL1431Q 可在 –40°C 至 125°C 的整个汽车级温度范围内运行。TL1431M 则可在 –55°C 至 125°C 的整个军事级温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TL431LI 正在供货 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) Lower temperature drift (63 ppm/°C)
ATL431LI 正在供货 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 Lower minimum cathode current (65 µA)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL1431 精密可编程基准 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2025-11-11
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28
应用手册 Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011-9-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

TL431CALC — TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频