TPS25984
- 输入工作电压范围:4.5V 至 16V
- 绝对最大值:20V
- 可耐受 23.5V 电压持续 10µs
- 输出端可耐受高达 -1V 的负电压
- 具有超低导通电阻的集成式 FET:0.8mΩ(典型值)
- 额定 RMS 电流为 55A,峰值电流为 70A
- 支持多个电子保险丝并行连接,从而支持更高的电流
- 启动和稳态期间器件运行状态同步和负载共享
- 强大的过流保护
- 可调过流阈值 (IOCP):10 A 至 55 A,精度为 ±5%
- 在稳态运行期间,断路器通过可调瞬态过流计时器 (ITIMER) 进行响应,可支持高达 2 × IOCP 的峰值电流
- 启动期间运行模式下的可调电流限制 (ILIM)
- 强大的短路保护
- 针对输出短路事件进行快速跳变响应 (< 200ns)
- 可调阈值 (2 × IOCP)
- 不受电源线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
- 精确的模拟负载电流监测
- 精度:±1.4%
- 带宽:> 500kHz
- 快速过压保护(16.7V 固定阈值)
- 可调节输出压摆率控制 (dVdt),用于提供浪涌电流保护
- 带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- 过热保护 (OTP) 以确保实现 FET SOA 保护
- FET SOA:10W√s
- 集成式 FET 运行状况监测和报告
- 模拟芯片温度监测器输出 (TEMP)
- 故障指示专用引脚 (FLT)
- 电源正常状态指示引脚 (PG)
- 小尺寸:QFN 5mm × 5mm
- 100% 无铅
TPS25984x 是采用小型封装的集成式高电流电路保护和电源管理解决方案。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。
浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。用户可根据系统需求设置输出电流限制电平。借助用户可调节的过流消隐计时器,系统可在电子保险丝不出现跳变的情况下支持负载电流的瞬态峰值。
可以并行连接多个 TPS25984x 器件,以增加高功率系统的总电流容量。所有器件在启动和稳态期间均主动同步其运行状态并共享电流,以避免某些器件上出现过载情况而导致并行链过早关闭或部分关闭。
集成的快速、准确检测模拟负载电流监测器有助于进行预测性维护,并且先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 和 PROCHOT™)可最大限度地提高系统吞吐量和电源利用率。
此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25984x 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 19日 |
| 应用手册 | 主动均流:TI 智能电子保险丝的先进电流分配功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 | |
| 应用手册 | 热插拔控制器应用中的常见问题及解决思路 | 2024年 12月 17日 | ||||
| 证书 | TPS25984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25984EVM — TPS25984 4.5V 至 16V、70A、0.8mΩ 电子保险丝评估模块
TPS25984 电子保险丝评估板可用于评估 TPS25984 电子保险丝的基准电路。TPS25984 器件是一款 4.5V 至 16V、70A 电子保险丝,具有集成式 0.8mΩ FET。它具有过流和浪涌电流管理、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护。
计算工具
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with one or more TPS25984 eFuse.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZJ) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。