TPS7H2140-SEP
- 提供供应商项目图, VID V62/23610
- 电离辐射总剂量 (TID) 为 30krad(Si)
- 辐射批次验收测试 (RLAT): 20krad(Si)
- 确定了单粒子效应 (SEE)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度为 43MeV-cm 2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 对于有效线性能量传递 (LET) 的额定抗扰度为 43MeV-cm 2/mg
- 具有丰富诊断功能和电流检测模拟输出的四通道 160mΩ 电子保险丝
- 宽工作电压范围:4.5V 至 32V
- 低于 500nA 的超低待机电流
- 高精度电流检测:当 I LOAD ≥ 25mA 时为 ±15%
- 可通过外部电阻器 (R CL) 调节电流限制,且当 I LOAD ≥ 500mA 时精度为 ±15%
- 保护
- 通过限制电流实现 GND 短路保护(内部或外部)
- 具有锁闭选项的热关断以及热调节
- 压摆率经过优化的电感负载负电压钳位
- 接地失效保护和掉电保护
- 诊断
- 过流和接地短路检测
- 开路负载和电源短路检测
- 用于实现快速中断的全局故障报告
- 28 引脚热增强型 PWP 封装
- 增强型航天塑料 (SEP)
- 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
TPS7H2140-SEP 器件是一款集成四个 160mΩ NMOS 功率 FET 且受到全方位保护的四通道智能高侧开关。
该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测功能,能够对负载实施智能控制。
该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H2140EVM — TPS7H2140-SEP 抗辐射塑料四通道电子保险丝评估模块
TPS7H2140-SEP 评估模块演示了四通道电子保险丝的运行。此电路板经配置可用于测试并行输出通道,并可通过自定义使输出通道分离和/或自定义器件的其他特性。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。