主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

TPS7H5007-SEP

正在供货

Radiation-tolerant, 2MHz PWM controller with synchronous rectification

产品详情

Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 耐辐射:
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 50krad(Si)
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/-1% 的电压基准
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 可调死区时间
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
  • 可调前沿消隐时间
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
  • 可配置的占空比限值
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 24 引脚 TSSOP 封装
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知周期
    • 产品可追溯性
  • 耐辐射:
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 50krad(Si)
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/-1% 的电压基准
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 可调死区时间
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
  • 可调前沿消隐时间
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
  • 可配置的占空比限值
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 24 引脚 TSSOP 封装
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知周期
    • 产品可追溯性

TPS7H500x SEP(由 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-SEP 组成)是采用航天增强型塑料制成的高速、抗辐射 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有 0.613V +0.7%/-1% 的内部精密基准,可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。

TPS7H500x-SEP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,这些选项用于切换输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SEP 系列中的每个器件都采用 24引脚 TSSOP 封装。

TPS7H500x SEP(由 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-SEP 组成)是采用航天增强型塑料制成的高速、抗辐射 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有 0.613V +0.7%/-1% 的内部精密基准,可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。

TPS7H500x-SEP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,这些选项用于切换输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SEP 系列中的每个器件都采用 24引脚 TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5003-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 2MHz PWM controller with synchronous rectification QML-qualified higher-radiation PWM controller family for GEO missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用增强型航天塑料的 TPS7H500x-SEP 抗辐射2MHz 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 22日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5007-SEP and TPS7H5003-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2024年 8月 15日
* VID TPS7H5007-SEP VID V62-22607 2022年 8月 29日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H500x-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 8月 11日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5007-SEP Total Ionizing Dose (TID) (Rev. A) 2022年 7月 8日
* 辐射与可靠性报告 Single Event Effects Report of the TPS7H500X-SEP Dual-Output PWM Controller 2022年 4月 25日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技术文章 如何為具有電子電源系統的下一代衛星最佳化 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技术文章 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技术文章 如何借助电力系统优化下一代卫星的 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 19日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
技术文章 Key considerations for advancing satellite electrical power systems PDF | HTML 2022年 10月 31日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
证书 TPS7H5007EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 8日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H5007EVM — 适用于 TPS7H5007 具有同步整流功能的 2MHz PWM 控制器的评估模块

TPS7H5007 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H5007-SEP 控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H500x PSpice Transient Model

SLVMEI2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H500x SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMEM9A.ZIP (214 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLVRBK5 TPS7H5007-SEP Buck Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLVRBK6 TPS7H5007-SEP Flyback Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频