ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40190

アクティブ

4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS548B28 アクティブ リモート センス機能とヒカップ電流制限機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、20A、同期整流降圧コンバータ Upgraded light-load efficiency, low IQ and extended positive operating temperature.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.75 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12.75 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~15V
  • 基準電圧:0.591V、±1%
  • 電圧モード制御
  • 内部のハウスキーピング、ドライバ電力、外部の軽負荷に対応する 5V レギュレータを内蔵
  • 設定可能な短絡保護スレッショルド
  • プリバイアス出力対応
  • 300kHz の固定スイッチング周波数
  • 内部ソフトスタート
  • 小型の 3mm × 3mm、10 ピン SON パッケージ
  • N チャネル MOSFET 用のブートストラップ付きドライバ
  • 適応型のクロス導通防止
  • 内部ブートストラップ・ダイオード
  • 低スイッチング損失の 1.2A ドライバ
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~15V
  • 基準電圧:0.591V、±1%
  • 電圧モード制御
  • 内部のハウスキーピング、ドライバ電力、外部の軽負荷に対応する 5V レギュレータを内蔵
  • 設定可能な短絡保護スレッショルド
  • プリバイアス出力対応
  • 300kHz の固定スイッチング周波数
  • 内部ソフトスタート
  • 小型の 3mm × 3mm、10 ピン SON パッケージ
  • N チャネル MOSFET 用のブートストラップ付きドライバ
  • 適応型のクロス導通防止
  • 内部ブートストラップ・ダイオード
  • 低スイッチング損失の 1.2A ドライバ

TPS40190 は公称 4.5V~15V の電圧で動作する低コストの同期整流降圧型コントローラであり、固定周波数の電圧モード電源を実装します。このコントローラは、適応型のクロス導通防止機能によりハイサイド MOSFET と整流器 MOSFET が同時にオンしないようにして、2 つの MOSFET の貫通電流を防止しています。

本コントローラは、3 つの値のいずれかをユーザーが選択できる短絡保護スレッショルドも備えています。この保護レベルは、COMP から GND に接続した 1 つの外付け抵抗で設定されます。起動中に、COMP に接続されているインピーダンスを検出し、その情報をデコードすることで 3 つのスレッショルドのいずれかを選択します。コントローラが出力の短絡を検出した場合、両方の MOSFET がオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動を試みません。これにより、持続的フォルトが発生した場合の消費電力を制限します。

TPS40190 は電力段でのスイッチング損失を最小化する強力なドライバを備えているため、MOSFET の発熱を抑えることができ、またスイッチング時間をそれほど犠牲にしないで大きな MOSFET を使用できます。

TPS40190 は公称 4.5V~15V の電圧で動作する低コストの同期整流降圧型コントローラであり、固定周波数の電圧モード電源を実装します。このコントローラは、適応型のクロス導通防止機能によりハイサイド MOSFET と整流器 MOSFET が同時にオンしないようにして、2 つの MOSFET の貫通電流を防止しています。

本コントローラは、3 つの値のいずれかをユーザーが選択できる短絡保護スレッショルドも備えています。この保護レベルは、COMP から GND に接続した 1 つの外付け抵抗で設定されます。起動中に、COMP に接続されているインピーダンスを検出し、その情報をデコードすることで 3 つのスレッショルドのいずれかを選択します。コントローラが出力の短絡を検出した場合、両方の MOSFET がオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動を試みません。これにより、持続的フォルトが発生した場合の消費電力を制限します。

TPS40190 は電力段でのスイッチング損失を最小化する強力なドライバを備えているため、MOSFET の発熱を抑えることができ、またスイッチング時間をそれほど犠牲にしないで大きな MOSFET を使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40190 4.5V~15V 入力、電圧モード同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 8月 26日
ユーザー・ガイド TPS40190 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 10日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Enabling Multiple TPS4019x Devices 2012年 3月 29日
その他の技術資料 TPS40190DRC Test Report 2008年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS40190 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)

SLVC180C.TSC (383 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40190 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SLVM015A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40190 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SLVM014B.TSC (610 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40190 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SLVM016B.ZIP (37 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40190 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM371A.ZIP (17 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40190 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVC179D.ZIP (40 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian