ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40192

アクティブ

パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS546B24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ Upgraded PMBus with faster switching frequency and extended positive operating temperature range.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 14.4 Vout (min) (V) 0.591 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 14.4 Vout (min) (V) 0.591 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 最大20Aの出力電流
  • プリバイアス出力をサポート
  • 0.5%、591mVの基準電圧
  • スイッチング周波数
    • TPS40192: 600kHz
    • TPS40193: 300kHz
  • 3つの熱補償付きの短絡保護レベルを選択可能
  • フォルトからのヒカップ再起動
  • 5Vレギュレータ内蔵
  • ハイサイドおよびローサイドのMOSFETオン抵抗 (RDS(on)) 電流センシング
  • 10ピンの3mm×3mm SONパッケージ
  • 4msの内部ソフトスタート時間
  • 145℃でのサーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 最大20Aの出力電流
  • プリバイアス出力をサポート
  • 0.5%、591mVの基準電圧
  • スイッチング周波数
    • TPS40192: 600kHz
    • TPS40193: 300kHz
  • 3つの熱補償付きの短絡保護レベルを選択可能
  • フォルトからのヒカップ再起動
  • 5Vレギュレータ内蔵
  • ハイサイドおよびローサイドのMOSFETオン抵抗 (RDS(on)) 電流センシング
  • 10ピンの3mm×3mm SONパッケージ
  • 4msの内部ソフトスタート時間
  • 145℃でのサーマル・シャットダウン保護機能

TPS40192およびTPS40193は、コストに対して最適化された同期整流降圧コントローラで、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。これらのコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、スイッチング周波数は600kHz (TPS40192)または300kHz (TPS40193)に固定されています。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタおよび出力コンデンサを使用でき、コンパクトな電源ソリューションを構築できます。適応型のクロス導通防止方式により、パワーFETを流れる貫通電流が防止されます。

短絡検出のため、ローサイドMOSFETがオンのときに、その両端での電圧降下が検出され、ユーザーの選択したスレッショルドである100mV、200mV、280mVのいずれかと比較されます。このスレッショルドは、COMPからGNDに接続されている、単一の外付け抵抗により設定されます。この抵抗はスタートアップ時に検出され、選択されたスレッショルドがラッチされます。パルス単位の制限(電流暴走抑止のため)は、ハイサイドMOSFETがオンのときに両端の電圧を検出し、電圧降下が固定スレッショルドの550mVを超過したときサイクルを中断することで行われます。コントローラにより出力の短絡が検出された場合、両方のMOSFETがオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動は試みられません。この動作により、持続的なフォルトが発生しても消費電力が制限されます。

TPS40192およびTPS40193は、コストに対して最適化された同期整流降圧コントローラで、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。これらのコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、スイッチング周波数は600kHz (TPS40192)または300kHz (TPS40193)に固定されています。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタおよび出力コンデンサを使用でき、コンパクトな電源ソリューションを構築できます。適応型のクロス導通防止方式により、パワーFETを流れる貫通電流が防止されます。

短絡検出のため、ローサイドMOSFETがオンのときに、その両端での電圧降下が検出され、ユーザーの選択したスレッショルドである100mV、200mV、280mVのいずれかと比較されます。このスレッショルドは、COMPからGNDに接続されている、単一の外付け抵抗により設定されます。この抵抗はスタートアップ時に検出され、選択されたスレッショルドがラッチされます。パルス単位の制限(電流暴走抑止のため)は、ハイサイドMOSFETがオンのときに両端の電圧を検出し、電圧降下が固定スレッショルドの550mVを超過したときサイクルを中断することで行われます。コントローラにより出力の短絡が検出された場合、両方のMOSFETがオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動は試みられません。この動作により、持続的なフォルトが発生しても消費電力が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4019x 4.5V~18V 入力、電圧モード、パワー・グッド付きの 同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 5月 23日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
アプリケーション・ノート Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
アプリケーション・ノート Enabling Multiple TPS4019x Devices 2012年 3月 29日
アプリケーション・ノート 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
アプリケーション・ノート Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs 2010年 3月 26日
アプリケーション・ノート TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers 2010年 3月 26日
アプリケーション・ノート 5Vin DM643x Power using DC/DC Controllers and LDO 2008年 10月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS40192 PSpice Average Model

SLVC169.ZIP (101 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40192 PSpice Transient Model

SLIM025.ZIP (88 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40192 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SLVC170A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40192 TINA-TI Average Spice Model

SLVM012.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40192 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM074.ZIP (95 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み)
  • TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40075 電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ
  • TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40192 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40193 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40195 パワー グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40200 ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ
  • TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40322 デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
  • TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS40422 PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ
  • TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
  • TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵
  • TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
  • TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ