ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40303

アクティブ

FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1 EMI features Spread Spectrum
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1 EMI features Spread Spectrum
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54KB20 アクティブ 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 25A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 15日
ユーザー・ガイド TPS40305 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Common mistakes made in controller designs for power converters 2018年 3月 26日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
技術記事 Power Tips: Power sharing in USB Type-C applications PDF | HTML 2016年 6月 8日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS40303 TINA-TI Start-up Reference Design

SLIM234.TSC (277 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40303 TINA-TI Steady State Reference Design

SLIM235.TSC (267 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40303 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM233.ZIP (74 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40303 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM115A.ZIP (92 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み)
  • TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40075 電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ
  • TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40192 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40193 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40195 パワー グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40200 ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ
  • TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40322 デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
  • TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS40422 PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ
  • TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
  • TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵
  • TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
  • TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP20172 — ポート パワー マネージメント DC/DC チャージャ付き 36W USB デュアルポート USB Type-C™ PD のリファレンス デザイン

PMP20172 リファレンス デザインは、2 つの USB Type-C 出力を使用して、最大 36W の電力を供給します。  入力は 17VDC バスです。2 つの出力はポート パワー マネージメント機能を実装しています。  1 つのポートだけが使用されている場合は、そのポートに 36W 全体が割り当てられます。  両方のポートが使用されている場合、電力は各ポート 18W に分割されます。  5V、9V、または 15V の出力電圧がサポートされています。PMP20172 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020023)。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ