TPS54040
- 入力電圧範囲:3.5V~42V
- 200mΩのハイサイドMOSFET
- パルスをスキップするEco-mode™により軽負荷 で高い効率を実現
- 静止時動作電流:116µA
- シャットダウン電流:1.3µA
- スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
- パワー・グッド出力:UV、OV
- 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
- 内部電圧リファレンス:0.8V
- MSOP10 PowerPAD™パッケージ
- SwitcherPro™ソフトウェア・ツールに対応 (http://focus.tij.co.jp/jp/docs/toolsw/folders/print/switcherpor.html)
- SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWeb サイトhttp://www.ti.com/swift をご覧ください。
- APPLICATIONS
- 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力システム
- アフターマーケット用車載アクセサリ:ビデオ、 GPS、エンターテインメント
TPS54040は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時消費電流を116µAまで低減できます。また、イネーブル・ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流が1.3μAまで低減されます。
低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してより高い電圧に調整することも可能です。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用にも設定できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内であることを示します。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品\x81\xAEサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。
TPS54040は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPAD™パッケージで提供されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Eco-mode 搭載、0.5A、42V、降圧型 SWIFT DC/DC コンバータ データシート | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2009年 12月 11日 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding Eco-mode(TM) Operation | 2016年 12月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications | 2015年 3月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A | 2013年 4月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 2012年 10月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost | 2012年 10月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) | 2012年 3月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 降圧型レギュレータによる反転電源の作成 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2011年 9月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54040EVM-456 — TPS54040、42V 入力、5V 出力、0.5A 評価モジュール
TPS54040 TINA-TI Transient Reference Design
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SWIFTPOSNEG-CALC — TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download
The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.
This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。