ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54260

アクティブ

Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and an FPWM option.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 138 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 138 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲3.5V~60V
  • 200mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷時の効率を高めるパルス・スキッピング Eco-mode™
  • 動作中の静止電流138µA
  • シャットダウン電流1.3µA
  • 100kHz~2.5MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワーグッド出力
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 0.8Vの内部電圧リファレンス
  • 10ピンのMSOPおよび10ピン3mm×3mm VSONで PowerPAD™搭載のパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54260を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲3.5V~60V
  • 200mΩのハイサイドMOSFET
  • 軽負荷時の効率を高めるパルス・スキッピング Eco-mode™
  • 動作中の静止電流138µA
  • シャットダウン電流1.3µA
  • 100kHz~2.5MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワーグッド出力
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 0.8Vの内部電圧リファレンス
  • 10ピンのMSOPおよび10ピン3mm×3mm VSONで PowerPAD™搭載のパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54260を使用するカスタム設計を作成

TPS54260デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、2.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時の消費電流を138µAまで低減できます。イネーブル・ピンがLOWのときには、シャットダウン時の消費電流が1.3µAに低減されます。


低電圧誤動作防止(UVLO)は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロー・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。出力が公称電圧の94%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワーグッド信号で示されます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。

TPS54260は、放熱特性の優れた10ピンMSOP、および3mm×3mmの10ピンSON PowerPADパッケージで供給されます。

TPS54260デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、2.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション出力時の消費電流を138µAまで低減できます。イネーブル・ピンがLOWのときには、シャットダウン時の消費電流が1.3µAに低減されます。


低電圧誤動作防止(UVLO)は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロー・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。出力が公称電圧の94%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワーグッド信号で示されます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。

TPS54260は、放熱特性の優れた10ピンMSOP、および3mm×3mmの10ピンSON PowerPADパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54260 3.5V~60V入力、2.5A降圧型コンバータ(Eco-Mode™ 機能搭載) データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 11月 23日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
技術記事 Power Tips: Calculating capacitance for load transients PDF | HTML 2015年 5月 14日
アプリケーション・ノート Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 TPS54260 入力3.5V~60V 出力2.5A 降圧DCDCコンバータ SWIFT™ 2013年 12月 12日
アプリケーション・ノート Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
アプリケーション・ノート Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
製品概要 TPS54060/160/260 Eco-mode搭載、60V入力、0.5A/1.5A/2.5A、降圧型SWIFT DCDCコンバータ 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54260EVM-597 — 2.5A、10.8 ~ 13.2 Vin、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

The TPS54260 dc/dc converter is designed to provide up to a 2.5A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small, (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54260 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM347.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54260 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM348.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54260 Unencrypted PSpice Average Model (Rev. A)

SLVMD05A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54260 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM697A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54260 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ6.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54260 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM272B.ZIP (41 KB) - PSpice Model
計算ツール

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

The LEDDriver60VSWIFT-CALC design calculator is an Excel spreadsheet that facilitates design with the 60V TPS54x60 family of non-synchronous buck converters used as a high-brightness LED driver. The design achieves a constant current supply with an output voltage that varies with changes in the LED (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ
計算ツール

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54040A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54060A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54140A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54240 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ
計算ツール

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54231 3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™
  • TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ
  • TPS54233 Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ
  • TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ
  • TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
  • TPS54340 Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54360 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧コンバータ
  • TPS54360B Eco-Mode™ 搭載の 60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54540 Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54560 Eco-Mode 搭載、4.5V ~ 60 V 入力、5A 降圧コンバータ
  • TPS54560B Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54561 ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54231 3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™
  • TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ
  • TPS54233 Eco-mode 付き、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ
  • TPS54240 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ
  • TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ