DS80PCI800EVK
DS80PCI800EVK 评估模块
DS80PCI800EVK
概述
DS80PCI800EVK 是一个 4 通道 SMA 评估套件。它为评估德州仪器 (TI) 具有均衡化和去加重功能的 DS80PCI800SQ – 2.5 Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 通道 PCI Express 中继器的信号完整性和信号调节功能提供了完整的高带宽平台。
特性
- 广泛的产品系列,经实践检验的系统互操作性
- DS80PCI102:x1 PCIe 1/2/3 代
- DS80PCI402:x4 PCIe 1/2/3 代
- DS80PCI800:x8/x16 PCIe 1/2/3 代
- 自动速率检测,针对第 1/2/3 代速度的调整
- 无缝支持第 3 代发送 FIR 握手
- 速率自适应接收 EQ(最高 36 dB),发送去加重功能(最高 12 dB)仅限第 1/2 代
- 可调节发送 VOD:0.8 - 1.3 Vp-p(引脚模式)
- FR4 或 10m 30awg PCIe 电缆 40” 后 8 Gbps 时的残余确定性抖动为 0.2 UI
- 具有关闭未使用通道功能的低功耗:65 mW/通道
- 自动接收器检测(热插拔)
- 多配置模式:引脚/SMbus/直接 EEPROM 负载
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选择)
- 3 kV HBM ESD 额定电压
- −40 至 85°C 工作温度范围
PCIe、SAS 和 SATA IC
立即订购并开发
评估板
DS80PCI800EVK/NOPB — DS80PCI800EVK 评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 19 五月 2016
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc054 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc054e/snlc054e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC054. Please update any bookmarks accordingly.
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 21 三月 2018
产品
FPD-Link 串行器/解串器
串行数字接口 (SDI) IC
V3Link 串行器/解串器
硬件开发
评估板
发布信息
ALP GUI Platform
最新信息
支持软件
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 19 五月 2016
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc055 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DS80PCI800EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | DS80PCI800EVK User’s Guide | 2012年 10月 12日 |