ZHCABD2 March 2021 LM25101 , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5108 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27210 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289
本技术手册介绍了如何评估不同栅极驱动器的栅极驱动强度(峰值输出电流)、影响峰值拉电流和灌电流的因素,及其对系统性能的影响。
栅极驱动器用于驱动 MOSFET、IGBT 和 GaN 等开关管,因此主要用于控制器因峰值拉电流和灌电流不足而无法直接驱动这些开关管的电路中。大多数栅极驱动器数据表都简单指定了典型驱动电流能力,如下表所示。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
IPeak pull-up | VO= 0V | 1.6A | ||
IPeak pull-down | VO= 12V | 1.6A |
上述信息有助于获得基本的了解,但仅根据这些典型值来比较两个或更多个栅极驱动器,可能不会产生卓越的系统性能,甚至是更优的设计成本。需要注意该峰值电流是在什么测试条件下指定的。一些栅极驱动器在更高的偏置电压下会产生更高的典型驱动电流。因此,在 12V 时指定为 2.5A 的栅极驱动器不能直接与在 16V 时指定为 3.5A 的栅极驱动器进行比较。还应注意,开关损耗会随着偏置电压的增加而增加,因此即使驱动电流较高,系统效率也可能会降低。
电源设计工程师需要知道大多数参数在工作温度范围内的最小值和最大值,来优化设计。当驱动电流指定为典型值时,栅极驱动器输出级的 RDS(on) 可用于估计驱动电流变化,也可用于比较多个栅极驱动器。比较 RDS(on) 时,应注意测试条件是一样的。RDS(on) 可以直接指定,也可以根据下表中的值从输出电压和测试电流规格导出为 RDS(on) = VO / IO。这里需要注意的是,这种方式只能比较两种相同类型的输出结构。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
VOL,低电平输出 | IO= 100mA | 0.1V | 0.4V | |
VOH,高电平输出 | IO= 100mA | 0.1V | 0.4V |
与偏置电压类似,环境温度也会影响栅极驱动器的驱动电流。要了解和优化系统性能,评估偏置电源上和温度范围内的输出电压变化也很重要。从图 1 可以看出,无论工作温度如何,UCC27282 输出级的 RDS(ON) 都不受偏置电压的影响。这意味着即使在较低的偏置电压下,驱动电流能力也不会发生显著变化。较低偏置电压下的良好驱动电流能力可降低开关损耗,从而实现更高的效率。
Psw = Vbias x Qg x Fsw
其中,
Psw = 每个通道的栅极驱动器开关损耗
Qg = 功率 MOSFET 的总栅极电荷
Fsw = 功率级开关频率
较低偏置电压下的良好驱动强度还可以提高功率级的开关频率,从而减小系统中磁性元件的尺寸、重量,并降低元件成本。
如前所述,栅极驱动器的主要目的是有效地导通和关断功率器件。这种能力的直接衡量标准是栅极驱动器的上升和下降时间规格。因此,在比较多个栅极驱动器时,有必要比较这个规格,而不是比较典型的峰值上拉和下拉电流规格。对于所有被比较的栅极驱动器,测试条件需要相同。
总之,设计工程师需要各种因素来比较多个栅极驱动器的驱动强度。这些因素包括开关功率器件的类型、功率器件的栅极电荷、外部栅极电阻器、测试条件、偏置电压和工作温度。
器件 | 互锁 | 启用 | 二极管 | UVLO |
---|---|---|---|---|
UCC27282 | 是 | 是 | 是 | 5V |
UCC27284 | 否 | 是 | 是 | 5V |
UCC27288 | 否 | 否 | 否 | 8V |
UCC27289 | 否 | 否 | 是 | 8V |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司