主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27212A-Q1

正在供货

具有 5V UVLO 的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器

UCC27212A-Q1

正在供货

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:器件温度等级 1
  • -40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 5V 关断欠压锁定 (UVLO)
  • 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET
  • 最大启动电压 120VDC
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • 兼容 TTL 的输入
  • 7V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值为 20V)
  • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 典型延迟匹配
  • 采用 SOIC8 (PowerPAD) 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:器件温度等级 1
  • -40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 5V 关断欠压锁定 (UVLO)
  • 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET
  • 最大启动电压 120VDC
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • 兼容 TTL 的输入
  • 7V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值为 20V)
  • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 典型延迟匹配
  • 采用 SOIC8 (PowerPAD) 封装

UCC27212A-Q1 器件驱动器基于常用的 UCC27211 MOSFET 驱动器。此外,UCC27212A-Q1 具有更宽的工作电压范围,可低至 5V,有助于降低功率损耗。

峰值输出上拉和下拉电流为 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流。这使得该器件能够驱动大功率 MOSFET,尽量减少由于 MOSFET 的米勒平台导致的开关损耗。

输入结构可直接处理 -10V 电压,这提高了器件的鲁棒性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器直接连接。此外,输入还独立于电源电压,且具有 20V 的最大额定值。

UCC27212A-Q1 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24V – VDD) 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27212A-Q1 具有更高的迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,且彼此的开通和关断时间均为 4ns。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强拉至低电平。

UCC27212A-Q1 器件驱动器基于常用的 UCC27211 MOSFET 驱动器。此外,UCC27212A-Q1 具有更宽的工作电压范围,可低至 5V,有助于降低功率损耗。

峰值输出上拉和下拉电流为 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流。这使得该器件能够驱动大功率 MOSFET,尽量减少由于 MOSFET 的米勒平台导致的开关损耗。

输入结构可直接处理 -10V 电压,这提高了器件的鲁棒性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器直接连接。此外,输入还独立于电源电压,且具有 20V 的最大额定值。

UCC27212A-Q1 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24V – VDD) 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27212A-Q1 具有更高的迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,且彼此的开通和关断时间均为 4ns。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强拉至低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27302A-Q1 正在供货 具有 5V UVLO、互锁和使能选项的汽车级 120V、4.5A 半桥驱动器 More recent pin-to-pin device with input interlock and similar electrical characteristics

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO 功能的汽车级 120V、3.7A/4.5A 半桥驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-3
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
产品概述 UCC272xx 和 UCC273xx:适用于高功率应用的 120V 半桥栅 极驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
功能安全信息 UCC27200-Q1, UCC2720xA-Q1, and UCC2721xA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2025-11-6
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-14
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-1
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-5-3
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020-5-12
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019-10-22
应用手册 使用 UCC27282 来最大限度改善直流/直流转换器设计 英语版 2019-5-20
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019-1-11
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018-10-29
应用手册 PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018-5-24
应用简报 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018-3-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27212EVM-328 — 带功率级的 UCC27212 评估模块

UCC272XXEVM-328 适用于评估 UCC27212DPR,后者是一款具备 3.7A 源和 4.5A 峰值灌电流能力的半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V UVLO 半桥栅极驱动器评估模块

UCC27288EVM 适用于评估 UCC27288D,后者是一款具备 2.5A 峰值拉电流和 3.5A 峰值灌电流能力的 100V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET 的参考设计,驱动电压高达 20V。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27212 PSpice Transient Model

SLUM588.ZIP (39 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27212 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM587.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB12 — UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

PMP20657 — 紧凑、高效的单向 48V 至 12V@400W 汽车电源参考设计

PMP20657 参考设计是一款紧凑高效的单向 48V 至 12V @ 400W 电源转换器。该设计为伪隔离式设计,可用于保护 12V 负载。相移全桥拓扑可实现超过 95% 的峰值效率。轻负载模式可实现小于 100mW 待机功率和 12V 电源供电条件下的完全调节。300kHz/600kHz 开关频率可助力实现小解决方案尺寸。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01407 — 汽车级 400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计

此参考设计是一种 400W 汽车级相移全桥转换器,可通过 48V 汽车电池生成 12V 输出。增强型相移全桥控制器实现了可编程延迟,可确保在多种工作条件下实现零电压开关 (ZVS)。输出实现了同步整流,可实现快速瞬态响应和高环路带宽。此系统在空载时可提供 12V 稳定电压,待机功耗小于 100mW。可通过变压器实现伪隔离,以防止 48V 电池短路至次级侧。半桥栅极驱动器可承受最高 120V 的直流升压电压。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频