主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27282-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27302A-Q1 正在供货 具有 6V UVLO、互锁和使能选项的汽车级 120V 3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器 More recent pin-to-pin device with input interlock

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002, 2000 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5.5 Input supply voltage (max) (V) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002, 2000 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Interlock, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 温度等级 1(Tj = –40°C 至 150°C)
    • HBM ESD 分类等级 1B
    • CDM ESD 分类等级 C3
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 5V 典型欠压锁定
  • 输入互锁
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能
  • 16ns 典型传播延迟
  • 1.8nF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 输入引脚上接受的绝对最大负电压 (–5 V)
  • HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)
  • 集成式自举二极管
  • 提供功能安全
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 温度等级 1(Tj = –40°C 至 150°C)
    • HBM ESD 分类等级 1B
    • CDM ESD 分类等级 C3
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 5V 典型欠压锁定
  • 输入互锁
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能
  • 16ns 典型传播延迟
  • 1.8nF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 输入引脚上接受的绝对最大负电压 (–5 V)
  • HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)
  • 集成式自举二极管
  • 提供功能安全

UCC27282 -Q1 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。由于具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,UCC27282 -Q1 能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27282 -Q1 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。输入互锁进一步提高了高噪声应用中的稳健性和系统可靠性。启用和禁用功能通过降低驱动器的功耗并响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。5V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并可在某些工作模式下提高系统效率。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。UCC27282 -Q1 采用小型封装,因此可支持高密度设计。

UCC27282 -Q1 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。由于具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,UCC27282 -Q1 能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27282 -Q1 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。输入互锁进一步提高了高噪声应用中的稳健性和系统可靠性。启用和禁用功能通过降低驱动器的功耗并响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。5V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并可在某些工作模式下提高系统效率。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。UCC27282 -Q1 采用小型封装,因此可支持高密度设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27301A-Q1 正在供货 汽车级、120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 7V UVLO、互锁和使能选项 More recent pin-to-pin driver with 8V UVLO, higher drive current and similar electrical characteristics
UCC27284-Q1 正在供货 Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options Removes input interlock for topologies where overlapping outputs are wanted.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27282-Q1 具有跨导保护和低开关损耗的汽车类 3A 120V 半桥驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-10-20
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-14
功能安全信息 UCC27282-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2022-11-14
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-1
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-5-3
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020-5-12
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
用户指南 UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 2020-1-6
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019-10-22
应用手册 使用 UCC27282 来最大限度改善直流/直流转换器设计 英语版 2019-5-20
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019-1-11
应用手册 PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018-5-24
应用简报 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018-3-27
技术文章 48V systems: Driving power MOSFETs efficiently and robustly PDF | HTML 2015-10-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27282EVM-335 — UCC27282、120V、3A、5V UVLO 高侧低侧栅极驱动器评估模块

UCC27282EVM-335 适用于评估 UCC27282DRC,后者是一种具备高峰值拉电流和灌电流能力的 120V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27282 PSpice Transient Model

SNVMBN3.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB12 — UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频