数据表
LM7310
- 宽工作输入电压范围:2.7V 至 23V
- 绝对最大值为 28V
- 可耐受高达 -15 V 的负电压
- 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 28.4mΩ(典型值)
- 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态
- 快速过压保护
-
响应时间为 1.2µs(典型值)
- 可调节过压锁定 (OVLO)
-
- 稳态期间针对瞬态过流实现快速跳变响应
- 响应时间为 500ns(典型值)
- 故障后锁存
- 模拟负载电流监测器输出 (IMON)
- 电流范围:0.5A 至 5.5A
- 精度:±15%(最大值)(IOUT ≥ 1A)
- 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
- 过温保护
- 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG)
- 小尺寸:QFN 2mm x 2mm,0.45mm 间距
LM73100 是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。该器件使用很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御电压浪涌、反极性、反向电流和过多浪涌电流。
借助集成的背对背 FET 和始终阻断从输出到输入的反向电流等特性,该器件非常适合电源多路复用器/ORing 应用。该器件采用基于线性 ORing 的方案,可确保实现几乎为零的直流反向电流,并以超小的正向压降和功率耗散来模拟理想的二极管行为。
浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。该器件还可在稳态期间对瞬态过流事件提供快速跳变响应。
该器件可在模拟电流监测引脚上精确检测输出负载电流。
该器件可采用 2mm x 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM73100 具有输入反极性保护和过压保护功能的 2.7V 至 23V、5.5A 集成式理想二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 |
| 应用手册 | 电源多路复用器基础知识 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用简报 | Fast Role Swap, Linear ORing with TPS25947 and LM73100 in USB-Type C Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM73100EVM — LM73100 集成式理想二极管评估模块
LM73100 集成式理想二极管评估模块可对 LM73100 理想二极管进行基准电路评估。LM73100 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 理想二极管电源开关,具有集成式 28mΩ FET、常开型反向电流阻断、可调节欠压和过压保护、可调节输出压摆率控制、过热保护和具有可调节阈值的电源正常状态指示等功能。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。