LMH1239

正在供货

具有集成时钟恢复器的 12G SDI 双路电缆均衡器

产品详情

Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Equalizer, Equalizer with reclocker, Reclocker Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 带有集成时钟恢复器的自适应电缆均衡器
  • 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 集成无基准时钟恢复器锁定为以下 SMPTE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率、270Mbps
  • 典型电缆长度 (Belden 1694A),PRBS-9 图形:
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) 时为 100m
    • 5.94Gbps (UHD) 时为 150m
    • 2.97Gbps (FHD) 时为 220m
    • 1.485Gbps (HD) 时为 300m
    • 270Mbps (SD) 时为 600m
  • 典型电缆长度 (Belden 1694A),病态模式(1)
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) 时为 90m
    • 5.94Gbps (UHD) 时为 140m
    • 2.97Gbps (FHD) 时为 220m
    • 1.485Gbps (HD) 时为 300m
    • 270Mbps (SD) 时为 600m
  • 片上 75Ω 终端和回波损耗补偿网络
  • 输入电缆均衡器和时钟恢复器特性:
    • 通过应力模式提高电缆长度
    • 可编程 CDR 环路带宽设置
    • 2:1 75Ω 输入多路复用器(仅限 LMH1239)
  • 输出驱动器特性:
    • 具有去加重功能的 1:2 100Ω 扇出输出
    • 具有电缆故障检测功能(支持最长 600m)的时钟恢复型 75Ω 环通输出
  • 内置 PRBS 发生器、校验器
  • 内部眼图张开度监视器
  • 2.5V 单电源
  • 低功耗:350mW(典型值)
  • 省电模式:70mW
  • 可通过控制引脚、SPI 或 SMBus 接口进行配置
  • 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

(1)有关 SDI 病态实现的详细信息,请参阅 SDI 病态数据图形研究 应用手册

  • 带有集成时钟恢复器的自适应电缆均衡器
  • 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 集成无基准时钟恢复器锁定为以下 SMPTE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率、270Mbps
  • 典型电缆长度 (Belden 1694A),PRBS-9 图形:
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) 时为 100m
    • 5.94Gbps (UHD) 时为 150m
    • 2.97Gbps (FHD) 时为 220m
    • 1.485Gbps (HD) 时为 300m
    • 270Mbps (SD) 时为 600m
  • 典型电缆长度 (Belden 1694A),病态模式(1)
    • 11.88Gbps (4Kp60 UHD) 时为 90m
    • 5.94Gbps (UHD) 时为 140m
    • 2.97Gbps (FHD) 时为 220m
    • 1.485Gbps (HD) 时为 300m
    • 270Mbps (SD) 时为 600m
  • 片上 75Ω 终端和回波损耗补偿网络
  • 输入电缆均衡器和时钟恢复器特性:
    • 通过应力模式提高电缆长度
    • 可编程 CDR 环路带宽设置
    • 2:1 75Ω 输入多路复用器(仅限 LMH1239)
  • 输出驱动器特性:
    • 具有去加重功能的 1:2 100Ω 扇出输出
    • 具有电缆故障检测功能(支持最长 600m)的时钟恢复型 75Ω 环通输出
  • 内置 PRBS 发生器、校验器
  • 内部眼图张开度监视器
  • 2.5V 单电源
  • 低功耗:350mW(典型值)
  • 省电模式:70mW
  • 可通过控制引脚、SPI 或 SMBus 接口进行配置
  • 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

(1)有关 SDI 病态实现的详细信息,请参阅 SDI 病态数据图形研究 应用手册

LMH12x9(LMH1229、LMH1239)是一款具有集成时钟恢复器、双输出和 75Ω 环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,并可在 125Mbps 至 11.88Gbps 的 SMPTE 数据速率范围内运行。

SDI 输入端的自适应均衡器可在使用 12G-SDI (11.88Gbps) 的 4K/8K 视频应用中,自动补偿长达 100m Belden 1694A 电缆的信号损耗。集成时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。时钟恢复器的环路滤波器可供调节,并且提供了可选外部电容器以降低 CDR 环路带宽。

为简化布线和方便调试,LMH12x9 有一个 1:3 输出多路复用器;该多路复用器由两个具有 VOD 和去加重控制功能的 100Ω 扇出输出以及一个 75Ω 环通 SDI 输出组成。提供的 75Ω 环通输出可以扩展信号覆盖范围或实现系统级诊断。

LMH12x9 的内部集成式回波损耗网络在所有数据速率下均可满足严格的 SMPTE 规范要求。LMH12x9 还有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,以便进行 CDR 锁定指示、输入载波检测、电缆故障检测或硬件中断,从而支持系统诊断和电路板启动。

用于电缆均衡器应用时,LMH1229 与 LMH1297(具有集成时钟恢复器的 12G UHD-SDI 双向 I/O)引脚兼容。为了实现系统级冗余,LMH1239 附加了集成的 SDI 输入多路复用器。

LMH12x9(LMH1229、LMH1239)是一款具有集成时钟恢复器、双输出和 75Ω 环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,并可在 125Mbps 至 11.88Gbps 的 SMPTE 数据速率范围内运行。

SDI 输入端的自适应均衡器可在使用 12G-SDI (11.88Gbps) 的 4K/8K 视频应用中,自动补偿长达 100m Belden 1694A 电缆的信号损耗。集成时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。时钟恢复器的环路滤波器可供调节,并且提供了可选外部电容器以降低 CDR 环路带宽。

为简化布线和方便调试,LMH12x9 有一个 1:3 输出多路复用器;该多路复用器由两个具有 VOD 和去加重控制功能的 100Ω 扇出输出以及一个 75Ω 环通 SDI 输出组成。提供的 75Ω 环通输出可以扩展信号覆盖范围或实现系统级诊断。

LMH12x9 的内部集成式回波损耗网络在所有数据速率下均可满足严格的 SMPTE 规范要求。LMH12x9 还有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,以便进行 CDR 锁定指示、输入载波检测、电缆故障检测或硬件中断,从而支持系统诊断和电路板启动。

用于电缆均衡器应用时,LMH1229 与 LMH1297(具有集成时钟恢复器的 12G UHD-SDI 双向 I/O)引脚兼容。为了实现系统级冗余,LMH1239 附加了集成的 SDI 输入多路复用器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH12x9 具有集成时钟恢复器的 12G UHD 远距离电缆均衡器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 1日
用户指南 LMH1229 和 LMH1239 编程指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 28日
应用手册 SDI 病态数据模式研究 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH1239EVM — LMH1239 评估模块

LMH1239 是一款具有集成时钟恢复器、双输入、双输出和 75Ω 环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的数据,并可在 125Mbps 至 11.88Gbps 的 SMPTE 数据速率范围内运行。SDI 输入端的自适应均衡器可在使用 12G-SDI (11.88Gbps) 的 4K 和 8K 视频应用中,自动补偿长达 100m Belden1694A 电缆的信号损耗。集成时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。时钟恢复器环路滤波器可供调节,并且针对 SDI 级联应用提供了可选外部电容器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

LMH1239-DESIGN LMH1229 and LMH1239 design files

LMH12x9 programming guide, LMH1239 graphical user interface (GUI), and more design files.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串行数字接口 (SDI) IC
LMH1229 具有集成时钟恢复器的第二代 12G SDI 电缆均衡器 LMH1239 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 双路电缆均衡器
硬件开发
评估板
LMH1239EVM LMH1239 评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频