数据表
P82B715
- Operating Power-Supply Voltage Range of 3 V to 12 V
- Supports Bidirectional Data Transfer of I2C Bus Signals
- Allows Bus Capacitance of 400 pF on Main I2C Bus (Sx/Sy Side) and 3000 pF on Transmission Side (Lx/Ly Side)
- Dual Bidirectional Unity-Voltage-Gain Buffer With No External Directional Control Required
- Drives 10× Lower-Impedance Bus Wiring for Improved Noise Immunity
- Multi-Drop Distribution of I2C Signals Using Low-Cost Twisted-Pair Cables
- I2C Bus Operation Over 50 Meters of Twisted-Pair Wire
- Latch-up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2500-V Human-Body Model (A114-A)
- 400-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The P82B715 is a device for buffering highly-capacitive I2C bus systems, and it supports bidirectional data transfer through the I2C bus. The P82B715 buffers both the serial data (SDA) and serial clock (SCL) signals on the I2C bus and allows for extension of the I2C bus, while retaining all the operating modes and features of the I2C system.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | P82B715 I2C Bus Extender 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 1月 21日 | ||
| 应用手册 | 使用 TI I2C 扩展器 P82B96 和 P82B715 延长 I2C 通信距离 | PDF | HTML | 2026年 3月 26日 | |||
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
| 选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。