SN65HVD64
- 3V 至 5.5V 电源范围
- 1.6V 至 5.5V 独立逻辑电源
- –15dBm 至 +5dBm 宽输入动态范围接收器
- 可在 0dBm 至 6dBm 范围内调节驱动器为同轴电缆提供的功率
- 支持 AISG V2.0 和 V3.0
- 低功耗待机模式
- 针对 RS-485 总线仲裁的方向控制输出
- 支持高达 115kbps 的信号传输速率
- 集成有源带通滤波器的中心频率为 2.176MHz
- 支持 -40°C 至 120°C 环境温度
- 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装
SN65HVD64 收发器对逻辑(基带)接口和适用于长同轴介质的频率之间的信号进行调制和解调,以便无线设备之间进行有线数据传输。
SN65HVD64 器件是一款集成 AISG 收发器,旨在满足“天线接口标准组织 v2.0 和 v3.0 规范”的要求。
SN65HVD64 接收器集成了一个有源带通滤波器,这样即使存在寄生频率组件仍然能够解调信号。该滤波器的中心频率为 2.176MHz。
发送器支持在 +0dBm 至 6dBm 的范围内调节为 50Ω 同轴电缆提供的输出功率。SN65HVD64 发送器符合 AISG 标准针对发射频谱的要求。
该器件提供的方向控制输出使得对 RS-485 接口的总线仲裁更加便捷。该器件为晶振集成了一个振荡器输入,并且接受到振荡器的标准时钟输入。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN65HVD62EVM — 开关键控同轴调制解调器收发器评估模块
SN65HVD62EVM 评估模块设计为允许用户评估 TI 的 SN65HVD62 AISG 开关键控调制解调器收发器的电气参数性能和特性。SN65HVD62EVM 评估模块可用于独立评估发送或接收信道或 SN65HVD62 AISG 收发器,或用于评估系统配置中的两个收发器,一个用作发送器,另一个用作接收器。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。