ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ コントローラ

TPS1211-Q1

アクティブ

車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ

製品詳細

Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Precharge FET driver, Short circuit protection Reverse polarity protection (V) -30 Quiescent current (Iq) (µA) 613 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 3.7 Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Precharge FET driver, Short circuit protection Reverse polarity protection (V) -30 Quiescent current (Iq) (µA) 613 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 3.7 Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~40V の入力範囲 (絶対最大定格 45V)
  • 最小 -30V までの出力逆極性保護
  • 100µA の電流能力を持つ内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):0.9µA
  • 強力なプルアップ (3.7A) およびプルダウン (4A) ゲート ドライバ
  • 外付けバックツーバック N チャネル MOSFET を駆動
  • 容量性負荷を駆動するためのプリチャージ スイッチ ドライバを内蔵したバリアント (TPS12111-Q1)
  • 可変応答時間 (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT_I) を備えた 2 レベルの可変過電流保護機能 (IWRN、ISCP)
  • 高速な短絡保護:1.2µs (TPS12111-Q1、TPS12112-Q1)、4µs (TPS12110-Q1)
  • 高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON):±2% (30mV 時) (VSNS)
  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)< ±2%
  • フォルト フラグ出力 (FLT_T) を備えたリモート過熱検出 (DIODE) および保護
  • TPS4811-Q1 とピン互換
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~40V の入力範囲 (絶対最大定格 45V)
  • 最小 -30V までの出力逆極性保護
  • 100µA の電流能力を持つ内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):0.9µA
  • 強力なプルアップ (3.7A) およびプルダウン (4A) ゲート ドライバ
  • 外付けバックツーバック N チャネル MOSFET を駆動
  • 容量性負荷を駆動するためのプリチャージ スイッチ ドライバを内蔵したバリアント (TPS12111-Q1)
  • 可変応答時間 (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT_I) を備えた 2 レベルの可変過電流保護機能 (IWRN、ISCP)
  • 高速な短絡保護:1.2µs (TPS12111-Q1、TPS12112-Q1)、4µs (TPS12110-Q1)
  • 高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON):±2% (30mV 時) (VSNS)
  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)< ±2%
  • フォルト フラグ出力 (FLT_T) を備えたリモート過熱検出 (DIODE) および保護
  • TPS4811-Q1 とピン互換

TPS1211-Q1 ファミリは、保護および診断機能を備えた 45V のスマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V ~ 40V と広く、12V のシステム設計に理想的です。

本デバイスは、大電流システム設計において並列 FET を使って電力をスイッチングできる、強力な 3.7A ピーク ソース (PU) と4A ピーク シンク (PD) ゲート ドライバを備えています。ゲート ドライバの制御入力として INP を使います。

本デバイスは、エネルギー管理システムを可能にする、高精度の電流検出 (30mV で±2%) 出力 (IMON) を備えています。本デバイスは、スレッショルドと応答時間を精密に調整できる FLT_I 出力を備えた 2 レベルの過電流保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。本デバイスは、FLT_T 出力を備えたリモート過熱保護機能を備えています。

TPS12111-Q1 は、制御入力 (INP_G) を備えたプリチャージ ドライバ (G) を内蔵しています。この機能は、大きな容量性負荷を駆動する必要がある設計を可能にします。シャットダウン モード (EN/UVLO < 0.3V) では、コントローラは 0.9µA (標準値) の合計シャットダウン電流を消費します。

TPS1211-Q1 は、隣接する高電圧ピンと低電圧ピンの間のピンを取り除くことで 0.8mm の間隔を確保した 19 ピン VSSOP パッケージで供給されます。

TPS1211-Q1 ファミリは、保護および診断機能を備えた 45V のスマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V ~ 40V と広く、12V のシステム設計に理想的です。

本デバイスは、大電流システム設計において並列 FET を使って電力をスイッチングできる、強力な 3.7A ピーク ソース (PU) と4A ピーク シンク (PD) ゲート ドライバを備えています。ゲート ドライバの制御入力として INP を使います。

本デバイスは、エネルギー管理システムを可能にする、高精度の電流検出 (30mV で±2%) 出力 (IMON) を備えています。本デバイスは、スレッショルドと応答時間を精密に調整できる FLT_I 出力を備えた 2 レベルの過電流保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。本デバイスは、FLT_T 出力を備えたリモート過熱保護機能を備えています。

TPS12111-Q1 は、制御入力 (INP_G) を備えたプリチャージ ドライバ (G) を内蔵しています。この機能は、大きな容量性負荷を駆動する必要がある設計を可能にします。シャットダウン モード (EN/UVLO < 0.3V) では、コントローラは 0.9µA (標準値) の合計シャットダウン電流を消費します。

TPS1211-Q1 は、隣接する高電圧ピンと低電圧ピンの間のピンを取り除くことで 0.8mm の間隔を確保した 19 ピン VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS4811-Q1 アクティブ 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ High-side driver with 3.5-V to 80-V (100-V absolute max) voltage operating range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1211-Q1 45V 車載用スマート ハイサイド ドライバ、保護および診断機能付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
機能安全情報 TPS1211x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 29日
アプリケーション・ノート Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 21日
Analog Design Journal 為汽車區域式配電系統的車外電容負載供電 PDF | HTML 2024年 9月 16日
Analog Design Journal 오토모티브 영역 기반 전력 분배 시스템의 오프보드 정전식 부하에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 9月 16日
Analog Design Journal 車載用ゾーン ベース パワー ディストリビュ ーション システムにおけるオフボード容量 性負荷の駆動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 13日
証明書 TPS1211Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1211Q1EVM — TPS1211-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS1211Q1EVM を使用すると、TI の TPS12110-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS12110-Q1 は、3.5V ~ 40V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護の各機能を搭載

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS48110Q1EVM — TPS48110-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS48110Q1EVM を使用すると、TI の TPS48101-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS48110-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS12110-Q1 PSpice Transient Model

SLUM846.ZIP (80 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS12111-Q1 PSpice Transient Model

SLUM847.ZIP (81 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS1211-Q1-CALC TPS1211-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1211-Q1 controller
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian