ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ コントローラ

TPS4811-Q1

アクティブ

車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ

製品詳細

Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Current monitoring, Current sense/monitor, High-side RSNS, Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection Reverse polarity protection (V) -30 Quiescent current (Iq) (µA) 613 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 3.7 Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Short-circuit protection response time (µs) 1.2, 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Current monitoring, Current sense/monitor, High-side RSNS, Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection Reverse polarity protection (V) -30 Quiescent current (Iq) (µA) 613 IGate sink (typ) (A) 4 IGate source (typ) (A) 3.7 Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Short-circuit protection response time (µs) 1.2, 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~80V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
  • 最小 -30V までの出力逆極性保護
  • 100µA の電流能力を持つ内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1.6µA
  • 強力なプルアップ (3.7A) / プルダウン (4A) ゲート ドライバ
  • 外付けバックツーバック N チャネル MOSFET を駆動
  • 容量性負荷を駆動するためのプリチャージ スイッチ ドライバを内蔵したバリアント (TPS48111-Q1)
  • 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT_I) を備えた 2 レベルの調整可能な過電流保護 (IWRN、ISCP)
  • 高速な短絡保護:1.2µs (TPS48111-Q1)、4µs (TPS48110-Q1)
  • 高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON): ±2% (30mV VSNS)

  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)< ±2%
  • フォルト フラグ出力 (FLT_T) を備えたリモート過熱検出 (DIODE) および保護
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~80V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
  • 最小 -30V までの出力逆極性保護
  • 100µA の電流能力を持つ内蔵 12V チャージ ポンプ
  • 低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low):1.6µA
  • 強力なプルアップ (3.7A) / プルダウン (4A) ゲート ドライバ
  • 外付けバックツーバック N チャネル MOSFET を駆動
  • 容量性負荷を駆動するためのプリチャージ スイッチ ドライバを内蔵したバリアント (TPS48111-Q1)
  • 調整可能なサーキット ブレーカ タイマ (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT_I) を備えた 2 レベルの調整可能な過電流保護 (IWRN、ISCP)
  • 高速な短絡保護:1.2µs (TPS48111-Q1)、4µs (TPS48110-Q1)
  • 高精度アナログ電流モニタ出力 (IMON): ±2% (30mV VSNS)

  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)< ±2%
  • フォルト フラグ出力 (FLT_T) を備えたリモート過熱検出 (DIODE) および保護

TPS4811x-Q1 ファミリは、保護および診断機能を備えた 100V スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~80V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。

本デバイスは、大電流システム設計において並列 FET を使って電力をスイッチングできる強力な 3.7A ピーク ソース (PU) と 4A ピーク シンク (PD) ゲート ドライバを備えています。ゲート ドライバの制御入力として INP を使います。

本デバイスは、エネルギー管理システムの設計を可能にする高精度電流検出 (±2%) 出力 (IMON) を備えています。本デバイスは、スレッショルドと応答時間を精密に調整できる FLT_I 出力を備えた 2 レベルの過電流保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。本デバイスは、FLT_T 出力を備えたリモート過熱保護機能を備えています。

TPS48111-Q1 は、制御入力 (INP_G) を備えたプリチャージ ドライバ (G) を内蔵しています。この機能は、大きな容量性負荷を駆動する必要がある設計を可能にします。シャットダウン モードでは、本コントローラは合計 1.6µA のシャットダウン電流を消費します (48V 電源入力の場合)。

TPS4811x-Q1 は、隣接する高電圧ピンと低電圧ピンの間のピンを取り除くことで 0.8mm の間隔を確保した 19 ピン VSSOP パッケージで供給されます。

TPS4811x-Q1 ファミリは、保護および診断機能を備えた 100V スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~80V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。

本デバイスは、大電流システム設計において並列 FET を使って電力をスイッチングできる強力な 3.7A ピーク ソース (PU) と 4A ピーク シンク (PD) ゲート ドライバを備えています。ゲート ドライバの制御入力として INP を使います。

本デバイスは、エネルギー管理システムの設計を可能にする高精度電流検出 (±2%) 出力 (IMON) を備えています。本デバイスは、スレッショルドと応答時間を精密に調整できる FLT_I 出力を備えた 2 レベルの過電流保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。本デバイスは、FLT_T 出力を備えたリモート過熱保護機能を備えています。

TPS48111-Q1 は、制御入力 (INP_G) を備えたプリチャージ ドライバ (G) を内蔵しています。この機能は、大きな容量性負荷を駆動する必要がある設計を可能にします。シャットダウン モードでは、本コントローラは合計 1.6µA のシャットダウン電流を消費します (48V 電源入力の場合)。

TPS4811x-Q1 は、隣接する高電圧ピンと低電圧ピンの間のピンを取り除くことで 0.8mm の間隔を確保した 19 ピン VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS1211-Q1 アクティブ 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ High-side driver with 3.5-V to 40-V (45-V absolute max) voltage operating range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4811-Q1 100V 車載用スマート ハイサイド ドライバ、保護および診断機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 27日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
アプリケーション・ノート Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 21日
アプリケーション概要 Realizing Remote Temperature Sensing and Protection Using TI High-Side Switch Controllers PDF | HTML 2024年 10月 17日
機能安全情報 TPS4811x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS48110Q1EVM — TPS48110-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS48110Q1EVM を使用すると、TI の TPS48101-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS48110-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS48111Q1EVM — TPS48111-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS48111-Q1 評価基板を使用すると、TPS48111-Q1 ドライバ のリファレンス回路を評価できます。TPS48111-Q1 は、プリチャージ ドライバ搭載の 3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS48110-Q1 PSpice Transient Model

SLUM845.ZIP (80 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS48111-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM817A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLURB09 TPS4811-Q1 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian