ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ コントローラ

TPS1213-Q1

アクティブ

車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ

製品詳細

Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Automatic load wake-up, Low Quiescent Current, Precharge FET driver, Short circuit protection, Undervoltage Lock Out (UVLO), VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -40 Quiescent current (Iq) (µA) 35 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 1.69 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Automatic load wake-up, Low Quiescent Current, Precharge FET driver, Short circuit protection, Undervoltage Lock Out (UVLO), VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -40 Quiescent current (Iq) (µA) 35 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 1.69 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~40V の入力範囲 (絶対最大定格 45V)
  • 最低 –40V までの逆入力保護
  • 内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流、低消費電力モード (LPM = Low) で 35µA
  • 低いシャットダウン電流 (EN/UVLO = LOW):1µA
  • 強力なゲートドライブ (G1PU/G1PD:1.69A ソースおよび 2A シンク)
  • 調整可能な応答時間 (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT) を備えた調整可能な過電流保護機能 (ISCP)
  • ウェイク通知により、低消費電力モードからアクティブ モードへ高速遷移
    • 外部 LPMトリガ (Low から High) による、低消費電力パスからメイン パスへの切り替え時間 8µs
    • 調整可能な負荷ウェークアップ スレッショルド (ILWU) で、低消費電力パスからメイン パスへの切り替え (6µs)
  • 短絡フォルト、チャージ ポンプ低電圧、入力低電圧時のフォルト通知 (FLT)
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
  • AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~40V の入力範囲 (絶対最大定格 45V)
  • 最低 –40V までの逆入力保護
  • 内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流、低消費電力モード (LPM = Low) で 35µA
  • 低いシャットダウン電流 (EN/UVLO = LOW):1µA
  • 強力なゲートドライブ (G1PU/G1PD:1.69A ソースおよび 2A シンク)
  • 調整可能な応答時間 (TMR) とフォルト フラグ出力 (FLT) を備えた調整可能な過電流保護機能 (ISCP)
  • ウェイク通知により、低消費電力モードからアクティブ モードへ高速遷移
    • 外部 LPMトリガ (Low から High) による、低消費電力パスからメイン パスへの切り替え時間 8µs
    • 調整可能な負荷ウェークアップ スレッショルド (ILWU) で、低消費電力パスからメイン パスへの切り替え (6µs)
  • 短絡フォルト、チャージ ポンプ低電圧、入力低電圧時のフォルト通知 (FLT)
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)

TPS12130-Q1 は、保護および診断機能を備えた、45V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~40V と広く、12V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -40V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

TPS12130-Q1 は、2 つのゲート ドライブを備えており、1 つはメイン パスの MOSFET を駆動するための 1.69A ソースおよび 2A シンク能力、もう 1 つは低消費電力パスのための 165µA ソースおよび 2A シンク能力です。

LPM = Low の低消費電力モードでは、低消費電力パスの FET をオン状態に維持し、メイン FET をオフにします。このモードでは、デバイスが消費するのは、35µA (標準値) という低い IQ です。アクティブ状態に移行する自動負荷ウェークアップ スレッショルドは、ISCP/LWU ピンを使用して調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (代表値) まで減少します。

このデバイスは、MOSFET VDS センシング、または外付けの RSNS 抵抗を使用して、短絡保護を調整可能です 。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

TPS12130-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

TPS12130-Q1 は、保護および診断機能を備えた、45V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~40V と広く、12V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -40V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

TPS12130-Q1 は、2 つのゲート ドライブを備えており、1 つはメイン パスの MOSFET を駆動するための 1.69A ソースおよび 2A シンク能力、もう 1 つは低消費電力パスのための 165µA ソースおよび 2A シンク能力です。

LPM = Low の低消費電力モードでは、低消費電力パスの FET をオン状態に維持し、メイン FET をオフにします。このモードでは、デバイスが消費するのは、35µA (標準値) という低い IQ です。アクティブ状態に移行する自動負荷ウェークアップ スレッショルドは、ISCP/LWU ピンを使用して調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1µA (代表値) まで減少します。

このデバイスは、MOSFET VDS センシング、または外付けの RSNS 抵抗を使用して、短絡保護を調整可能です 。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

TPS12130-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1213-Q1 45V、低 IQ 車載用ハイサイド スイッチ コントローラ、低消費電力モードおよび可変負荷ウェークアップ トリガ付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 26日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
機能安全情報 TPS1213-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 26日
証明書 TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 評価基板

TPS1213Q1EVM を使用すると、TPS1213-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS1213-Q1 デバイスは、3.5V ~ 40V の範囲で動作し、1.69A の駆動能力があるメイン パス ゲート ドライブを搭載しているため、大電流設計で並列 MOSFET のスイッチング動作を実現できます。TPS12130-Q1 には低消費電力モードがあり、常時オンの負荷に対応すると同時に、消費電流を 28μA (代表値) に低減することができます。低消費電力モードでは、低消費電力のパス FET のみをオン状態に維持し、メイン FET (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020065 — スマート ヒューズ ハイサイド スイッチ コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、標準的な溶断式ヒューズの交換に伴う一般的な課題を克服するのに役立ちます。このデザインは、ハイサイド スイッチ コントローラ TPS1213-Q1、電流センス アンプ INA296B-Q1、1 個のマイコンを実装しており、I2t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 過電流保護を実現するほか、低消費電力モードを通じて消費電力を最小化し、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を駆動することができます。このデザインは、双方向電流センスなど多くの構成オプションを搭載しているため、エンジニアは大電流スマート (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian